シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6643:  IF レシーバ-、デュアル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD6643は11ビット、250MSPS、2チャンネルの中間周波数(IF)レシーバであり、広いダイナミックレンジ性能、低消費電力、小型サイズが必要とされる通信アプリケーションでマルチアンテナ・システムをサポートするように特別にデザインされています。

このデバイスは、2個の高性能A/Dコンバータ(ADC)とノイズ・シェーピング再量子化(NSR)デジタル・ブロックから構成されています。各ADCは、出力誤差補正ロジック付のマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャで構成されています。ADCは、差動パイプラインの初段ステージに広帯域スイッチド・キャパシタ・サンプリング回路を内蔵しています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCクロックのデューティ・サイクルの変動を補償して、優れた性能を維持します。

各ADC出力は内部でNSRブロックに接続されています。内蔵NSR回路により、ナイキスト帯域内の狭い周波数バンドでSNR性能を向上させることができます。このデバイスは、外部MODEピンまたはSPIから選択できる2種類の出力モードをサポートしています。

NSR機能をイネーブルすると、ナイキスト帯域内の限定部分でSNR性能を向上させると同時に11ビットの出力分解能を維持するように、ADC出力が処理されます。NSRブロックは、サンプル・クロックの22%または33%の帯域幅を提供するように設定することができます。例えば、サンプル・クロック・レート= 185MSPSの場合、AD6643は22%モードでは40MHz帯域幅に対して最大75.5 dBFSのSNRを、33%モードでは60MHz帯域幅に対して最大73.7dBFSのSNRを、それぞれ実現することができます。

NSRブロックをディスエーブルすると、ADCデータは11ビット分解能で直接出力に供給されます。AD6643は、このモードで動作中にナイキスト帯域全域で最大66.5dBFSのSNRを実現することができます。このため、AD6643は広い帯域幅を必要とする歪み発生前のデジタル観測パスなどとして通信アプリケーションで使用することができます。

デジタル信号処理の後、マルチプレクスされた出力データを2つの11ビット出力ポートへ接続して、最大データレートを500Mbps(DDR)にすることができます。これらの出力を1.8V LVDSに設定して、ANSI-644レベルをサポートします。

AD6643レシーバは、IF周波数の広いスペクトルをデジタル化します。各レシーバは、別々のアンテナを同時受信するようにデザインされています。このIFサンプリング・アーキテクチャは、従来型アナログ技術または集積度の低いデジタル方式と比べると部品コストと複雑さを大幅に削減します。

柔軟なパワーダウン・オプションにより、消費電力を大幅に削減します。デバイスのセットアップと制御は、ボード・レベルのシステム・テストをサポートする多くのモードを持つ3線式SPI互換シリアル・インターフェースを使って行います。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイバーシティ無線システムとスマート・アンテナ(MIMO)システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
    WCDMA、LTE、CDMA2000
    WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q復調システム
  • 汎用ソフトウェア無線

製品のハイライト

  1. 2個のADCを小型省スペース、9mm × 9mm × 0.85mmの64ピンLFCSPパッケージに内蔵
  2. 185MSPSで60MHzまでの制限された帯域幅でSNRを向上させるノイズ・シェーピング再量子化(NSR)機能がピン設定可能
  3. 185MSPSで60MHzまでの制限された帯域幅でSNRを向上させるノイズ・シェーピング再量子化(NSR)機能がピン設定可能
  4. 1.8 V単電源動作
  5. データ・フォーマット(オフセット・バイナリまたは2の補数)、NSR、パワーダウン、テスト・モード、リファレンス電圧モードなどの様々な機能をサポートする標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を内蔵
  6. 広範囲なクロック方式とマルチチャンネル・サブシステムをサポートする入力クロックの1~8分周器とマルチチップ同期機能を内蔵

特長と利点

  • チャンネルあたり11ビット250MSPSの出力データレート
  • NSRイネーブル時の性能
    -- SNR:250MSPSで、90MHzまで55MHzバンドで74.5dBFS
    -- SNR:250MSPSで、90MHzまで82MHzバンドで72.0dBFS
  • NSRディスエーブル時の性能
    --SNR:250MSPSSで、90MHzまで66.2dBFS
    --SFDR:250MSPSで、185MHzまで85dBc
  • 総合消費電力:200MSPSで535mW
  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V LVDS出力(ANSI-644レベル)
  • クロック・ドライバ(1~8分周)を内蔵(最大625 MHz入力)
  • ADCリファレンス電圧を内蔵

    詳細機能については、データシートを参照してください。

AD6643 機能ブロック図

Sample Availability

This product is released to manufacturing. Please contact the High Speed Converters Development Group for sample availability and additional technical information.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6643: Dual IF Receiver Datasheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 1342 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-293: Evaluating the AD9643/AD9613/AD6649/AD6643 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2740 kB) ユーザー・ガイド PDF
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD6643 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD6643
  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD6643
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD6643 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD6643BCPZ-200 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 75.20 $ 63.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6643BCPZ-250 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 88.00 $ 74.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6643BCPZRL7-200 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 75.20 $ 63.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD6643BCPZRL7-250 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 88.00 $ 74.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD6643 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD6643-200EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる