シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7878:  電力量計用IC、多相用、多機能、位相あたりのアクティブ・パワーおよびリアクティブ・パワー付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADE78781は、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性を備えたパルス出力を内蔵する、高精度3相電力量計ICです。ADE7878は、2次のシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、デジタル積分器、リファレンス回路および、トータル(基本波と高調波の)有効/無効/皮相電力量の測定、rms計算の実行に必要なすべての信号処理機能、ならびに基本波のみの有効/無効電力計測とrms計算の信号処理も内蔵しています。固定小数点機能を備えたデジタル信号プロセッサー(DSP)がこの信号処理を実行します。DSPのプログラムは内部ROMメモリにストアされます。

ADE7878は、3線と4線のWYE結線やデルタ結線方式のような、さまざまな3相構成の有効/無効/皮相電力量の測定に適しています。ADE7878は、各相に対するシステム・キャリブレーション機能、すなわちrmsオフセット補正、位相キャリブレーション、電力キャリブレーションを提供します。CF1、CF2およびCF3のロジック出力は、以下のような電力量情報の幅広い選択枝を提供します:トータルの有効、無効および皮相電力量、または電流rms値の合計、基本波の有効および無効電力量。

ADE7878は、全てのADC出力にアクセス可能とする、波形サンプル・レジスタを内蔵しています。またこの製品は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:ショート・デュレーション・ローまたはハイの電圧検出、ショート・デュレーション・ハイの電流変化、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。2つのシリアル・インターフェース、SPIとI2C、をADE7878との通信として使うことができます。専用の高速インターフェース、高速データ・キャプチャー(HSDC)はI2Cと共に、ADC出力とリアルタイムのパワー計測へのアクセスとして使うことが可能です。またADE7878は2つの割り込み要求ピン、IRQ0IRQ1、を備えており、割り込みイベントが発生した際にイネーブルを表示します。ADE7878で、3種の特別に設計されたローパワ・モードではADE7878が盗電状態である場合でも積算電力の維持を確実にします。

ADE7878は40ピンのLFCSP鉛フリー・パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 電力量計システム

特長と利点

  • EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23スタンダードをサポートする高精度
  • 3相/3線式、3相/4線式、その他の3相方式と互換
  • トータル(基本波と高調波)の有効/無効/皮相電力量と各位相と全体における基本波の有効/無効電力量を供給
  • 1000:1のダイナミックレンジで0.1%以下の有効および無効電力量測定誤差(25℃)
  • 3000:1のダイナミックレンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(25℃)
  • 電流トランス(CT)とdi/dt電流センサー(空芯コイル・電流センサー)をサポート

ADE7878機能ブロック図

Additional Information

The ADE7878 family of parts consist of the ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854.
The EVAL-ADE7878EBZ can be used to evaluate all 4 parts without the need of changing parts on the board

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Polyphase Multifunction Energy Metering IC Data Sheet (Rev F, 10/2012) (pdf, 1046 kB)
  • ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Silicon Anomaly  (pdf, 65 kB)
    This anomaly list describes the known issues with the ADE7854, ADE7858, ADE7868, and ADE7878 silicon identified by the version register (Address 0xE707) being equal to 2, 4 and 5.
 データシート PDF
AN-1127: Differences Between the ADE7880 and the ADE7878  (pdf, 103 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-639: よくある質問(FAQs)アナログ・デバイセズの電力量計(ADE)製品  (pdf, 420 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-639: Frequently Asked Questions (FAQs) Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-146: Evaluating the ADE7878 Energy Metering IC  (pdf, 1915 kB) ユーザー・ガイド PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
Key Features of ADE7878 Polyphase Energy Metering IC  (pdf)
Metering International, 2009 - pdf
技術関連記事 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
ADE78xx Polyphase Multifunction Energy Metering ICs  (pdf, 1847 kB) メディア掲載一覧 PDF
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。
電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External References for the ADE7878

  • For low drift, low noise, low power, low cost, we recommend the ADR280.
  • For high precision, low dropout, 10mA output, we recommend the ADR3412.
Recommended RS-485/RS-422 Data Transceivers for the ADE7878
  • For low power, half duplex transceiver in 8-lead SOIC package, we recommend the ADM487E.
  • For isolated full/half duplex transceiver with integrated transformer driver, we recommend the ADM2487E.
Recommended Digital Isolators for the ADE7878
  • For a dual, bi-directional, 2.5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM1250.
  • For a dual, bi-directional, 5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM2250.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADE7878 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADE7878EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 390.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる