シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9634:  A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9634は、12ビットのA/Dコンバータ(ADC)で、最大250MSPSのサンプリング速度を備えています。AD9634は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするように設計されています。

ADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。このADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする、広帯域幅入力を特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。

ADCの出力データは、外部12ビットLVDS出力ポートへ直接出力することができます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行われます。

AD9634は、32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。この製品は米国特許によって保護されています。

アプリケーション

  • 通信関連
  • ダイバーシティ無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • 超音波装置
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション

製品のハイライト

  1. 170/210/250MSPSの12ビットADCを集積
  2. 高速オーバーレンジとスレッショールド検出機能
  3. 独自の差動入力により、最大350 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
  4. レジスタのプログラミングとレジスタのリードバックのための3ピン、1.8V・SPIポート
  5. AD9242とピン互換のため、14に容易に変更が可能、AD6672(11ビットのIFレシーバ)も同様。

特長と利点

  • SNR=69.7dBFS@AIN=185MHz @250MSPS
  • SFDR=87dBc @AIN=185MHz @250MSPS
  • 入力ノイズ:-150.6dBFS/Hz @AIN=180MHz、-1dBFSAIN、250MSPS
  • 総合消費電力:360mW@250MSPS
  • 動作電源電圧:1.8V
  • LVDS(ANSI-644レベル)出力
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を集積(最大625MHz入力)
  • サンプル・レート:最大250 MSPS
  • 最大350 MHzまでのIFサンプリング周波数
  • ADC用電圧リファレンスを内蔵
  • 柔軟なアナログ入力範囲:
    1.4 V p-p~2.0 V p-p(交渉入力範囲:1.75Vp-p)

    その他の特長については、データシートをご参照ください

AD9634 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9634: 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS1.8 Vの12ビット A/Dコンバータ (Rev 0, 08/2011) (pdf, 1700 kB)  データシート PDF
AD9634: 12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev A, 07/2014) (pdf, 1585 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-803: Pin Compatible High Speed ADCs Simplify Design Tasks  (pdf, 356 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-386: Evaluating the AD9642/AD9634/AD6672 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 3293 kB) ユーザー・ガイド PDF
AD9634 Quick Start Guide  (pdf, 165 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9634 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9634

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9634

  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9634 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9634BCPZ-170 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 23.94 $ 20.35 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9634BCPZ-210 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 34.41 $ 29.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9634BCPZ-250 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 41.47 $ 35.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9634BCPZRL7-170 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 20.35 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9634BCPZRL7-210 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 29.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9634BCPZRL7-250 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.1.55mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 35.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9634 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9634-170EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -
AD9634-210EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -
AD9634-250EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる