シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9286:  A/Dコンバータ(ADC)、8ビット、500MSPS、1.8V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9286は8ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)であり、インターリーブ動作をサポートし、低価格、低消費電力、使い易さについて最適化されています。各ADCは、並外れたダイナミック性能で、最大250MSPSまでの変換レートで動作します。

AD9286はシングルのサンプリング・クロックを必要とし、オンチップのデバイダで2つのADC(それぞれクロック周波数の1/2で動作)コアを時間的にインターリーブし500MSPSのレートを実現しています。SPIを使うことで、ユザーは、イメージ・スプリアスを最小化するために、各ADCでのサンプリング・エッジのタイミングを正確に調整することができます。

このADCは、フル性能動作のためには、単電源1.8Vの電圧とエンコード・クロックを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、一切の外付けリファレンス電圧部品を必要としません。デジタル出力はLVDS互換です。

AD9286は、鉛フリー、48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

製品のハイライト
  1. 8ビット500MSPSのADCを内蔵。
  2. 1.8V単電源動作で、LVDS出力
  3. パワーダウン・オプション機能はピン・プログラマブル設定で制御
アプリケーション
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 携帯用スコープ・メータ
  • 低価格デジタル・オシロスコープ
  • OTS:ファイバによるビデオ

特長と利点

  • 1.8V単電源動作
  • SNR:49.3dBFS@AIN=200MHz @500MSPS
  • SFDR:65dBc@AIN=200MHz @500MSPS
  • 低消費電力:500MSPSで315mW
  • オンチップのインターリーブ用クロッキング
  • リファレンス電圧とサンプル&ホールドを内蔵
  • 各チャンネルのアナログ入力範囲: 1.2V p-p
  • 500MHz帯域幅を持つ差動入力
  • LVDS互換のデジタル出力
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
  • DNL:±0.2LSB
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD9286 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9286: 8ビット、500 MSPS、1.8 V A/Dコンバータ (Rev A, 03/2011) (pdf, 738 kB)  データシート PDF
AD9286: 8-Bit, 500 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 524 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AD9284 and AD9286: Dual 8-bit and Lowest Power 8-bit A to D Converters
Two analog to digital converters from Analog Devices. The AD9284 is the industry's first dual 8-bit 250MSPS A to D converter, and the AD9286 is the lowest power 8-bit 500MSPS A to D converter available today, consuming just 310mW.
Videos HTML
UG-191: Evaluating the AD9286 Analog-to-Digital Converter  (pdf, 1308 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
最高クラスの低消費電力とノイズ性能を提供する高速8ビットA/Dコンバータ2品種を発表 (02 Feb 2011) プレス・リリース HTML
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1
ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9286

  • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
  • For DC-coupled inputs, we recommend the ADA4960.
Recommended Clock Drivers for the AD9286
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 or AD9522-0.
  • For low jitter performance and integrated PLL and VCO, we recommend the AD9523 or AD9524.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9286 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9286BCPZ-500 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Tray, 260 $ 42.35 $ 36.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9286BCPZRL7-500 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 48 工業用 Reel, 750 $ 42.35 $ 36.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9286 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9286-500EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 300.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる