シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9258:  A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9258はデュアル、14ビット、80MSPS/105MSPS/125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。AD9258は、高性能、低価格、小型、多機能が必要とされる通信アプリケーションをサポートするように設計されています。

2個のADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲をサポートする広帯域差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを持っています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、優れた性能を維持します。

デジタル処理を行ったADCの出力データは、2つの外部14ビット出力ポートへ直接出力することができます。これらの出力は1.8V CMOSまたはLVDSのどちらにも設定することができます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御は、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行います。

AD9258は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. 低パワーのアナログ入力でのSFDR性能を向上させるためのディザー・オプションを内蔵
  2. 独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持。
  3. 単電源1.8Vからの動作と、別れたデジタル出力ドライバは1.8VCMOSあるいはLVDS出力に対応
  4. 標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット(オフセットバイナリ、2の補数またはグレー・コード)、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの有効化、パワーダウン、テストモード、電圧リファレンス・モードなどをサポート
  5. AD9268とピン互換のため、14ビットから16ビットに容易に変更が可能。また、AD9258はAD9251、AD9231および、より遅いサンプルレートと低消費電力のAD9204ファミリーとピン互換あり。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
      GSM, EDGE, W-CDMA, LTE,
     CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション
  • 超音波装置

特長と利点

  • SNR=77.6dBFS@70MHzおよび125MSPS
  • SFDR=88dBc@70MHzおよび125MSPS
  • 低消費電力:750mW@125MSPS
  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V CMOSまたはLVDS出力
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • IFサンプリング周波数:300MHzまで
  • 200Ωの入力インピーダンスを備えた小信号入力ノイズ:-152.8dBm/Hz@70MHz、125MSPS
  • ディザー機能内蔵(オプションとして使用可能)
  • プログラマブルな内部ADC用電圧リファレンス
  • ADC用サンプル&ホールド入力を内蔵

AD9258機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9258: 14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 2503 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
CN-0140: High Performance, Dual Channel IF Sampling Receiver  (pdf, 191 kB) 実用回路 PDF
UG-003: Evaluating the AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2699 kB) ユーザー・ガイド PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技術関連記事 HTML
ベストな広帯域特性を、低い消費電力で その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9258 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9258

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
Recommended IF Digital Variable Gain Amplifier for the AD9258
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9258
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523 and AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9258 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9258BCPZ-105 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 90.00 $ 76.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9258BCPZ-125 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 110.00 $ 93.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9258BCPZ-80 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 65.00 $ 55.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9258BCPZRL7-105 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 90.00 $ 76.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9258BCPZRL7-125 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 110.00 $ 93.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9258BCPZRL7-80 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 65.00 $ 55.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9258 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9258-105EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD9258-125EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD9258-80EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる