content here.
content here.

AD9251:  A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/85MSPS、デュアル、1.8V

AD9251は、1.8V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの14ビット・モノリシック、デュアル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、高性能サンプル&ホールド回路とリファレンス電圧を内蔵しています。

この製品では、80MSPSのデータ・レートで14ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。

このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザ定義のテスト・パタ ...続きを見る

AD9251:  A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/85MSPS、デュアル、1.8V

製品概要

AD9251は、1.8V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの14ビット・モノリシック、デュアル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、高性能サンプル&ホールド回路とリファレンス電圧を内蔵しています。

この製品では、80MSPSのデータ・レートで14ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。

このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザ定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。

差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。

デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ出力クロック(DCO)は、各ADCチャンネルに対して受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8Vおよび3.3VのCMOSレベル両方がサポートされており、出力データは1つの出力バスにマルチプレクスさせることも可能です。

AD9251は、64ピン、RoHS対応LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. AD9251は1.8V単電源で動作し、1.8Vおよび3.3Vロジック・ファミリーに対応するためのデジタル出力ドライバ電源が分離されています。
  2. 特許取得済みのサンプル&ホールド回路は、最大200MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持し、低価格、低消費および使い易く設計されています。
  3. 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、出力データ・フォーマット、内部クロック・デバイダ、パワーダウン、DCO/DATAのタイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなど、をサポートします。
  4. AD9251は64ピンRoHS対応LFCSPにパッケージされており、16ビットADCのAD9268、14ビットADCのAD9258、12ビットのAD9231および10ビットのAD9204とピン互換性を持っているため、20MSPS~125MSPSのサンプリングで10ビット~16ビット分解能のコンバータ間において簡単に設計移行が可能となっています。

アプリケーション

  • 通信
  • ダイバーシティ無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ:
    GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • バッテリ駆動の計測機器
  • ハンドヘルド・スコープ・メータ
  • ポータブル医用画像処理
  • 超音波装置
  • レーダ/LIDAR(レーザ光レーダ)

  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V~3.3Vの出力電源
  • SNR:
    74.3dBFS@9.7MHz入力
    71.5dBFS@200MHz入力
  • SFDR:
    93dBc@9.7MHz入力
    80dBc@200MHz入力
  • 低消費:
    33mW/チャンネルあたり@20MSPS
    73mW/チャンネルあたり@80MSPS
  • 700MHz帯域幅を持つ差動入力
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
  • DNL=±0.45LSB
  • Resolution (Bits): 14bit
  • T-Put Rate: 80MSPS
  • # Chan: 2
  • Supply V: Multi(+1.8Anlg, +1.8Dig),Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ,Single(+1.8)
  • Pwr Diss: 86.5mW
  • Interface: Par
  • Ain Range: (2Vref) p-p,2 V p-p
  • SNR (dB): 74.7dB
  • Pkg Type: CSP

AD9251機能ブロック図

Complementary Products

  • Analog Devices' new low-power ADCs are compatible with ADI's dual-channel VGA (variable gain amplifiers), including the AD8372 programmable dual VGA and AD8376 IF dual VGA as well as the ADL5561 differential RF/IF amplifier and ADL5562 differential RF/IF amplifier.
  • For DC-coupled applications, suggested ADC drivers include the ADA4937-2 or ADA4938-2.
  • Recommended clock generators include the AD9520-0 and AD9522-0.

Part# Bits Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD9251-80 14 80MSPS 2 209mW
AD9640-80 14 80MSPS 2 550mW
AD9640-105 14 105MSPS 2 730mW
AD9640-125 14 125MSPS 2 910mW
AD9640-150 14 150MSPS 2 1W
AD9251-20 14 20MSPS 2 86.5mW
AD7357 14 4.25MSPS 2 36mW
AD7367-5 14 500KSPS 2 54.5mW
AD9246-80 14 105MSPS 1 288mW
AD9246-105 14 105MSPS 1 373mW
AD9245 14 80MSPS 1 414mW

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。