| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9484: 500 MSPS、1.8 Vの8ビットA/Dコンバータ (Rev A, 06/2011) (pdf, 789 kB) | データシート | |
| AD9484: 8-Bit, 500 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (Rev A, 06/2011) (pdf, 600 kB) | データシート | |
| AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007) (pdf, 674 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル (pdf, 6608 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース (pdf, 731 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース (pdf, 351 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響 (pdf, 359 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter (pdf, 291 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)
(pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters
(pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output |
アプリケーション・ノート | |
| UG-290: Evaluating the AD9434 and AD9484 Analog-to-Digital Converters (pdf, 1766 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
| 通信、工業用アプリケーション向け低消費電力12ビット1.8V A/Dコンバータ「AD9434」を発表 (20 Apr 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| 高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル | 設計ツール&シミュレータ | HTML |
| AD9434/AD9484 IBIS Model | IBISモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifiers for the AD9484
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。