シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD797:  超低歪み超低ノイズのオペアンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD797製品紹介ビデオあります
代替製品
  • AD8597:超低ひずみ、超低ノイズ、オペアンプ(シングル)
  • ADA4898-1/ADA4898-2;より小さなノイズ、36Vの最大供給電源電圧、ユニティーゲインの内部補償、55V/μsのスルーレート
  • ADA4627-1:30V、19MHz、低ノイズ、低バイアス電流、JFETオペアンプ

AD797 は、ノイズと歪みが極めて小さいオペアンプであるため、プリアンプとして最適です。AD797 は、オーディオ帯域で0.9nV/√Hz の低ノイズと−120 dB の低総合高調波歪みを持つため、マイクロフォンやミキシング・コンソールでのプリアンプに必要とされる広いダイナミック・レンジを提供します。

さらに、AD797 は20 V/μs の優れたスルーレートと110 MHz のゲ イン帯域幅を持つため、低周波超音波アプリケーションに適して います。

また、AD797 は広いダイナミック・レンジが必要な赤外線 (IR)やソナーの画像処理アプリケーションでも有効です。AD797 は低歪みであり、16 ビットのセトリング・タイムを持つため、Σ-Δ ADC入力と高分解能 DAC 出力のバッファリングに最適です。特に、地震計やスペクトル・アナライザのようなクリティカルなアプリケーション向けに最適です。AD797 は50 mA の出力電流駆動能力や±5 V~±15 V の電源電圧範囲のような重要な機能を持つため、優れた汎用アンプになっています。

アプリケーション

  • 業務用オーディオ・プリアンプ
  • IR、CCD、ソナーの画像処理システム
  • スペクトル・アナライザ
  • 超音波プリアンプ
  • 地震計
  • Σ-Δ ADC/DAC のバッファ

特長と利点

  • 低ノイズ:
    入力電圧ノイズ: 1 kHz で0.9 nV/√Hz typ (1.2 nV/√Hz max)
    入力電圧ノイズ: 0.1 Hz~10 Hz で50 nV p-p
  • 低歪み:
    総合高調波歪み: 20 kHz で−120 dB
  • 優れた DC 精度
    入力オフセット電圧: 80 μV max
    VOS ドリフト: 1.0 μV/°C
  • 高出力駆動電流: 50 mA
  • 優れた AC 特性 セトリング・タイム: 16 ビット (10 V ステップ)で800 ns
    ゲイン帯域幅: 110 MHz (G = 1000)
    帯域幅: 8 MHz (G = 10)
    フル・パワー帯域幅: 20 V p-p で280 kHz
    スルーレート: 20 V/μs
  • 電源電圧: ±5 V および±15 V

AD797 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD797: 超低歪み超低ノイズのオペアンプ (Rev G, 09/2008) (pdf, 592 kB)  データシート PDF
AD797: Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp Data Sheet (Rev J, 02/2014) (pdf, 514 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system.
(ECN, July 23, 2009)
技術関連記事 HTML
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-13
Confused About Amplifier Distortion Specs?

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
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
What is a "decompensated" op amp? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
AD797 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD797 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD797ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.80 $ 4.32 Y  成分表 PCN 購入
AD797AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.55 $ 5.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD797AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 5.55 $ 5.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.80 $ 4.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 4.80 $ 4.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.55 $ 6.79 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797BR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 6.79 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD797BR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 7.55 $ 6.79 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD797BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.52 $ 5.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD797BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 6.52 $ 5.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる