Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4360-1
製造中整数Nシンセサイザ/VCO出力周波数2050~2450
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.26
製品情報
- 出力周波数範囲: 2050 MHz~2450 MHz
- 2分周出力
- 電源電圧: 3.0 V~3.6 V
- 1.8 Vロジック互換
- 整数Nシンセサイザ
- プログラマブルなデュアル・モジュラス・プリスケーラ8/9、16/17、32/33
- プログラマブルな出力電力レベル
- 3線式シリアル・インターフェースを内蔵
- アナログとデジタルのロック検出
- ハードウェアとソフトウェアのパワーダウン・モード
ADF4360-1は、整数Nシンセサイザと電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。ADF4360-1は、中心周波数2,250 MHz用にデザインされています。さらに、2分周オプションがあり、これを使うと1,025 MHz~1,225 MHzのRF出力を得ることができます。すべての内蔵レジスタの制御は、シンプルな3線式インターフェースを経由して行います。このデバイスは、3.0 V~3.6 Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 3
ウェブキャスト 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4360-1BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADF4360-1BCPZRL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADF4360-1BCPZ | 製造中 | |
| ADF4360-1BCPZRL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADF4360-1BCPZ | 製造中 | |
| ADF4360-1BCPZRL7 | 製造中 | |
|
1 8, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADF4360-1BCPZ | 製造中 | |
| ADF4360-1BCPZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 2 | ||
| ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
| ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| コンパレータ 1 | ||
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| ADF4002 | 新規設計に推奨 | 位相検出器/PLL周波数シンセサイザ |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
| ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADF4360-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める