ADP125

新規設計に推奨

リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 最大連続出力電流:500mA
  • 固定出力および調整出力電圧バージョン
  • 初期精度:1%
  • 1.75V~3.3V間に最大31種類の固定電圧出力オプションを用意
  • 出力電圧調整可能範囲:0.8V~5.0V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:130mV
  • 低静止電流:45μA
  • 低シャットダウン時電流:1μA以下
  • 優れたPSRR性能:60dB@100kHz
  • 優れた負荷 / ラインの過渡応答

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP125
リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流
ADP125 Functional Block Diagram ADP125 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT1763 新規設計に推奨 500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ
LT3085 新規設計に推奨 抵抗1本で調整可能な500mA、低ドロップアウト・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP125
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP125

ADP125 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP125 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP125
ADP125 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Xilinx Spartan 7
Xilinx Spartan 7: Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Spartan™ 7 devices offers exceptional performance per watt, along with small form factor packaging to meet the most stringent requirements.  These devices are ideally suited for industrial, consumer, and automotive applications including any-to-any connectivity, sensor fusion, and embedded vision.
  • Analog Devices has worked closely Xilinx to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • MAX77542
  • ADP125
Artix 7 – Single Stage Power Solution
Xilinx Artix 7 Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Xilinx Artix 7™ Artix™-7 devices provide high performance-per-watt fabric, transceiver line rates, DSP processing, and AMS integration in a cost-optimized FPGA. This family is the best value for a variety of cost and power-sensitive applications including software-defined radio, machine vision cameras, and low-end wireless backhaul.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list  power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • MAX77542
  • MAX38912
  • ADP125
Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix UltraScale+ Circuits from the Lab®

Minimum Rails for AU10/15P and AU20/25P - Non-Hardware Verified Design

機能と利点

  • Xilinx Artix® UltraScale+ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Artix Ultrascale+ low-cost designs. Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3307A
    • LTC3309A
    • ADP125
    • LTC3617 (Optional DDR)
    • LTC3618
    • ADM1186 (Optional Monitoring & Sequencing)
Versal HBM Non-Hardware Verified Design
Versal HBM Diagram
Xilinx Spartan 7: Non-Hardware Verified Design
Xilinx Spartan 7
Xilinx Artix 7 Non-Hardware Verified Design
Artix 7 – Single Stage Power Solution
Artix UltraScale+
Minimum Rails for AU10/15P and AU20/25P - Non-Hardware Verified Design
Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix US+ Rail Consolidation - Minimum Rails (AU20P/25P) Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品