AD9258
製造中A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$84.03
製品情報
- SNR=77.6dBFS@70MHzおよび125MSPS
- SFDR=88dBc@70MHzおよび125MSPS
- 低消費電力:750mW@125MSPS
- 1.8Vのアナログ電源動作
- 1.8V CMOSまたはLVDS出力
- 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
- IFサンプリング周波数:300MHzまで
- 200Ωの入力インピーダンスを備えた小信号入力ノイズ:-152.8dBm/Hz@70MHz、125MSPS
- ディザー機能内蔵(オプションとして使用可能)
- プログラマブルな内部ADC用電圧リファレンス
- ADC用サンプル&ホールド入力を内蔵
AD9258はデュアル、14ビット、80MSPS/105MSPS/125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。AD9258は、高性能、低価格、小型、多機能が必要とされる通信アプリケーションをサポートするように設計されています。
2個のADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲をサポートする広帯域差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを持っています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、優れた性能を維持します。
デジタル処理を行ったADCの出力データは、2つの外部14ビット出力ポートへ直接出力することができます。これらの出力は1.8V CMOSまたはLVDSのどちらにも設定することができます。
柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。
セットアップと制御は、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行います。
AD9258は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。製品のハイライト
-
低パワーのアナログ入力でのSFDR性能を向上させるためのディザー・オプションを内蔵
-
独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持。
-
単電源1.8Vからの動作と、別れたデジタル出力ドライバは1.8VCMOSあるいはLVDS出力に対応
-
標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット(オフセットバイナリ、2の補数またはグレー・コード)、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの有効化、パワーダウン、テストモード、電圧リファレンス・モードなどをサポート
-
AD9268とピン互換のため、14ビットから16ビットに容易に変更が可能。また、AD9258はAD9251、AD9231および、より遅いサンプルレートと低消費電力のAD9204ファミリーとピン互換あり。
アプリケーション
- 通信
- ダイバーシティー無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
GSM, EDGE, W-CDMA, LTE,
CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA - I/Q復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
- 超音波装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 14
技術記事 2
評価用設計ファイル 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9258BCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9258BCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9258BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9258BCPZRL7-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9258BCPZRL7-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9258BCPZRL7-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9258BCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9258BCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9258BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9258BCPZRL7-105 | 製造中 | |
| AD9258BCPZRL7-125 | 製造中 | |
| AD9258BCPZRL7-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| クロックIC 8 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| ADRF6516 | 製造中止 | プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル |
| ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4927-2 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く