LTC1696

量产

过压保护控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±2% 过压门限准确度
  • 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
  • 用于 SCR 放电电路或外部 N 沟道断接 MOSFET 的栅极驱动
  • 可监视两个输出电压
  • 输出电压检测范围:0.8V 至 24V
  • 宽电源范围:2.7V 至 27V
  • 多功能 TIMER/RESET 引脚

LTC1696
过压保护控制器
SCR Crowbar Overvoltage Response Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1696
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1696的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览