LTM8062

推荐用于新设计

32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的电池充电器系统
  • 用于 MPPT (最大峰值功率跟踪) 太阳能应用中峰值功率跟踪的输入电源电压调节环路
  • 电阻器可设置的浮动电压高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A)
  • 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  • 2A 充电电流
  • 适合锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂电池)、SLA (铅酸电池)
  • 集成输入反向电压保护
  • 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或充电终止定时器
  • 0.75% 浮动电压基准准确度
  • 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装

LTM®8062 / LTM8062A 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 范围内的期望电池浮动电压。

LTM8062 / LTM8062A 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 / LTM8062A 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 / LTM8062A 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。

LTM8062 / LTM8062A 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 / LTM8062A 符合 RoHS 标准。



Applications

  • 工业手持式仪器
  • 12V 至 24V 汽车和重型设备
  • 台式充电座充电器
  • 太阳能电池充电

LTM8062
32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
2A LiFePO4 µModule Battery Charger Charge Current vs Battery Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC2956 推荐用于新设计 具按钮控制功能的唤醒定时器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1621A

LTM8062EV Demo Board | 32V, 2A µModule Li-Ion Battery Charger with MPPT

产品详情

DC1621A: Demo Board for LTM8062 32VIN, 2A µModule Power Tracking Battery Charger.


DC1621A
LTM8062EV Demo Board | 32V, 2A µModule Li-Ion Battery Charger with MPPT
DC1621A Demo Board DC1621A Demo Board DC1621A Demo Board DC1621A Demo Board DC1621A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览