eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8052

推荐用于新设计

36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的降压型开关模式电源
  • CVCC:恒定电压恒定电流
  • 两象限:供应及吸收输出电流
  • 可调输出电流
  • 宽输入电压范围:6V 至 36V
  • 1.2V 至 24V 输出电压
  • 强制连续操作
  • 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装

LTM®8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。

LTM8052 / LTM8052A 采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8052 / LTM8052A 可提供 SnPB (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。

器件型号 最适合
LTM8052 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节
LTM8052A 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节
LTM8026 吸收多于 3A 输出电流 (少于 3A 最大值, 可考虑 LTM8025)

Applications

  • 恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)
  • 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
  • 电池测试器
  • 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
  • 电机驱动功率调节器
  • 大功率 LED 驱动


LTM8052
36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
±5A, 2.5V (2-Quadrant) μModule Voltage Regulator Output Voltage vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电池充电器IC 1
LTM8026 推荐用于新设计 36VIN、5A CVCC 降压型 μModule 稳压器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTM4612 推荐用于新设计 符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1866A

LTM8052EV Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Voltage Regulator

产品详情

DC1866A: Demo Board for the LTM8052/LTM8052A 36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Regulator.


 


 


eval board
DC1939A

LTM8052A Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule regulator w/o OVP

产品详情

DC1939A: Demo Board for the LTM8052/LTM8052A - 36VIN, 5A, 2-Quadrant CVCC Step-Down uModule Regulator.


 


DC1866A
LTM8052EV Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule Voltage Regulator
DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A Demo Board DC1866A - Schematic
DC1939A
LTM8052A Demo Board | 36VIN, 5A 2-Quadrant CVCC Step-Down µModule regulator w/o OVP
DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A Demo Board DC1939A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8052的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览