LTM8042
量产μModule 升压型 LED 驱动器和电流源
- 产品模型
- 4
概述
- 具 3000:1 调光比的 True Color PWM™
- 可在升压、降压或降压-升压模式中运作
- 宽输入电压范围:
- 工作于 3V 至 30V
- 瞬态电压保护至 40V
- 栅极驱动器利用 P 沟道 MOSFET 来实现任选的 PWM 调光
- 可调频率:250kHz 至 2MHz
- 恒定电流和恒定电压调节
- 低停机电流:<1μA
- 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的封装
- 纤巧、扁平的 (9mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的 LED 而设计,LTM8042-1 则为驱动高达 350mA 的 LED 而设计。该器件实现了升压型电源拓扑结构与独特电流环路的整合,以充当一个恒定电流源。PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光,而 10:1 的模拟调光则可通过单个电阻器或施加在 CTL 引脚上的模拟电压来实现。与所有的升压型拓扑结构一样,LTM8042 / LTM8042-1 在其输入和输出之间具有一条不间断的电流通路,因而不能容许发生从输出至地的短路或过载状况。
| # WHITE LEDS | LED CURRENT | 12VIN | 24VIN |
| 6 | 1A | LTM8042 | |
| 7 | 350mA | LTM8042-1 | |
| 8 | 1A | LTM8042 | |
| 9 | 350mA | LTM8042-1 |
LTM8042 / LTM8042-1 采用耐热增强型紧凑模压焊盘网格阵列 (LGA) 封装。LTM8042 / LTM8042-1 是符合无铅和 RoHS 标准。
应用
- 显示器背面照明
- 汽车和航空电子设备照明
- 照明
- 扫描仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM8042EV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
| LTM8042EV-1#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
| LTM8042IV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) | ||
| LTM8042IV-1#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 2.82mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8042EV#PBF | 量产 | |
| LTM8042EV-1#PBF | 量产 | |
| LTM8042IV#PBF | 量产 | |
| LTM8042IV-1#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8042EV#PBF | 量产 | |
| LTM8042EV-1#PBF | 量产 | |
| LTM8042IV#PBF | 量产 | |
| LTM8042IV-1#PBF | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ 500mA)
- LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ .5A)
- LTM8042-1 Demo Circuit - 350mA µModule Boost LED Driver (12V to 7x 3.4V LEDs @ 350mA)
- LTM8042 Demo Circuit - 1A µModule Boost LED Driver (12V to 5x 3.4V LEDs @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8042
- LTM8042-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8042的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论