LTC4121

推荐用于新设计

40V 400mA 同步降压型电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.4V 至 40V
  • 温度补偿型输入电压调节用于实现最大功率点跟踪 (MPPT)
  • 可调浮动电压 3.5V 至 18V (LTC4121)
  • 固定 4.2V 浮动电压选项 (LTC4121-4.2)
  • 高效率:达 95%
  • 50mA 至 400mA 可编程充电电流
  • ±1% 反馈电压准确度
  • 准确度为 5% 的可编程充电电流
  • 耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装
LTC4121
40V 400mA 同步降压型电池充电器
High Efficiency, Wide Input Voltage Range Charging with LTC4121 LTC4121 Efficiency vs VIN at VFLOAT = 8.4V Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1977A-B

LTC4121EUD Demo Board | 400mA Synchronous Buck Battery Charger, VIN = 4.4V to 40V, VBAT = Adjustable

产品详情

Demonstration circuit 1977A is the demonstration board for LTC4121EUD-4.2/LTC4121EUD, a 400mA Synchronous Buck Battery Charger. The DC1977A supports the Maximum Power Point Tracking (MPPT) feature on the LTC4121EUD, for use with Photovoltaic (PV) cells or highly resistive sources.


 


eval board
DC1977A-A

LTC4121EUD-4.2 Demo Board | 400mA Sync Buck Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.4V to 40V

产品详情

Demonstration circuit 1977A is the demonstration board for LTC4121EUD-4.2/LTC4121EUD, a 400mA Synchronous Buck Battery Charger. The DC1977A supports the Maximum Power Point Tracking (MPPT) feature on the LTC4121EUD, for use with Photovoltaic (PV) cells or highly resistive sources.

DC1977A-B
LTC4121EUD Demo Board | 400mA Synchronous Buck Battery Charger, VIN = 4.4V to 40V, VBAT = Adjustable
DC1977A-B Demo Board DC1977A-B Demo Board DC1977A-B Demo Board DC1977A-B Demo Board DC1977A-B Demo Board DC1977A - Schematic
DC1977A-A
LTC4121EUD-4.2 Demo Board | 400mA Sync Buck Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.4V to 40V
DC1977A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览