LTC4040
推荐用于新设计2.5A 电池后备电源管理器
- 产品模型
- 4
        Viewing:
        
    
    概述
- 升压型后备电源和降压型电池充电器
- 用于 2.5A 后备 (采用 3.2V 电池) 的 6.5A 开关
- 输入电流限制优先提供给负载而不是充电电流
- 输入断接开关在后备电源供电期间隔离输入
- 至后备模式的自动无缝切换
- 输入功率损耗指示器
- 系统功率损耗指示器
- 可通过引脚来选择电池:锂离子 (3.95V / 4.0V / 4.05V / 4.1V) 或磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池 (3.45V / 3.5V / 3.55V / 3.6V)
- 任选的 OVP 电路可为器件提供至 >60V 的保护
- 恒定频率操作
- 扁平 (仅高 0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
LTC®4040 是一款完整的 3.5V 至 5.5V 电源轨电池后备系统。其包含一个高电流升压型 DC/DC 稳压器,以采用单节锂离子电池或 LiFePO4 电池来为电源提供后备。当外部电源可用时,升压型稳压器作为一个降压型电池充电器反向运作。
LTC4040 的可调输入电流限制功能可减小充电电流以避免主电源遭受过载的损坏,而一个外部断接开关则在后备期间隔离外部电源。当输入电源降至低于可调 PFI 门限时,2.5A 升压型稳压器从电池向系统输出供电。
一个任选的输入过压保护 (OVP) 电路用于保护 LTC4040 免遭 VIN 引脚上的高电压损坏。一个逻辑输入负责选择锂离子或 LiFePO4 电池选项,而另外的两个逻辑输入则用于将电池充电电压设置至适合于后备应用的四种电平之一。LTC4040 采用扁平 (仅高 0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。
Applications
- 车辆和资产跟踪
- 自动 GPS 数据记录器
- 汽车远程信息处理系统
- 收费系统
- 安防系统
- USB 供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 3
产品选型卡 1
新闻 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LTC4040EUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040EUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4040IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) | ||
| LTC4040EUFD#PBF | 量产 | |
| LTC4040EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LTC4040IUFD#PBF | 量产 | |
| LTC4040IUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册