LT3651-4.1
推荐用于新设计单片式、4A、宽输入电压、单节锂离子电池充电器
- 产品模型
- 8
概述
- 宽输入电压范围: 达至 32V (40V 绝对最大值)
- 可编程充电电流高达 4A
- 可选择的 C/10 或内置定时器充电终止
- 动态充电速率设置 / 软起动
- 可编程输入电流限值
- 0.5% 浮动电压准确度
- 7.5% 充电电流准确度
- 4% C/10 检测准确度
- NTC 电阻器温度监视器
- 自动再充电 (在 97.5% 浮动电压)
- 自动预查验 (在 <70% 浮动电压)
- 失效电池检测和自动复位
- 平均电流模式、同步开关电源
- 用户可编程频率
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 5mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装
LT®3651 是一款单节 4A 锂离子 / 锂聚合物电池充电器,可在高达 32V 的输入电压下运作。一个高效的单片式平均电流模式同步开关稳压器提供了恒定电流、恒定电压充电和可编程最大充电电流。当有电池插入或电池电压下降至浮动电压以下达 2.5% 时,将起动一个充电周期。充电器终止方式可以选择充电电流或内部安全定时器超时。当充电电流降至编程最大电流的 1/10 (C/10) 时,充电电流将终止充电操作。基于定时器的充电终止方式通常设定为 3 小时,并可由用户来设置 (充电电流连续在低于 C/10 充电,直到超时为止)。一旦充电操作被终止,则 LT3651 将进入一种待机模式 (此时电源电流下降至 85μA)。
LT3651 提供了多种安全功能。可利用小的涓流充电对放电电池进行预查验,如果电池对预查验没有响应,则将发出一个指示信号。一个热敏电阻负责监视电池温度,并在电池温度超出规定范围时暂停充电操作。当芯片温度过高时,充电电流将减小。另外,当需要保持恒定的输入电流以防止输入负载过大时,充电电流也将减小。
LT3651 采用 5mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装。
应用
- 工业手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车和重型设备
- 台式充电座
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3651EUHE-4.1#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651EUHE-4.1#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651EUHE-4.2#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651EUHE-4.2#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651IUHE-4.1#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651IUHE-4.1#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651IUHE-4.2#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3651IUHE-4.2#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3651-4.1
- LT3651-4.2
- LT3651-8.2
- LT3651-8.4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3651-4.1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论