概览

设计资源

器件驱动器

软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。

LTC297x GitHub Linux Driver Source Code

优势和特点

  • ADI公司与FPGA和处理器制造商紧密合作开发了经过验证的电源解决方案,可优化高性能应用的成本、尺寸和效率
  • 直观的设计工具集和IP支持我们的参考设计
  • 我们的团队可以提供快速原型设计,从而加快复杂应用产品上市

电路描述

LTC3877与LTC3874共同为核心电源轨供电,通过6位并行VID与20 nm Arria 10的SmartVID相连接,降低了FPGA的静态与动态功耗。同时,系统采用超低阻值且具备温度补偿能力的DCR负载电流检测技术,有效提升了效率和负载均流精度。

供电轨/功能
产品型号 说明
FPGA内核 LTC3877 + LTC3874 105A (0.9V)稳压器与Arria 10 SmartVID相连接
高速收发器 LTM4637 20A µModule稳压器
上电/关断时序控制、电源监控、电压裕量微调和故障管理 LTC2977 8通道PMBus电源系统管理器
PowerPath™ 管理 LTC4357 高压理想二极管控制器
来自 12VIN的3.3V中间总线 LTM4620 双通道13A或单通道26A μModule稳压器
输入过压保护 LTC4365 过压、欠压和反向电源保护控制器
辅助系统供电和电源管理 LT1965, LT3082, LTC4352, LTC3025-1, LTC2418 低噪声线性稳压器,24位ADC;低压理想二极管