LTC6991
量产TimerBlox:可重置的低频振荡器
- 产品模型
- 18
概述
- 周期范围:1毫秒至9.5小时
- 使用1至3个电阻配置
- 最大频率误差<1.5%
- 输出复位功能
- 2.25V至5.5V单电源供电
- 55µA至80µA电源电流
- (2毫秒至9.5小时时钟周期)
- 500µs启动时间
- CMOS输出驱动源/吸电流20mA
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC6991是一种硅振荡器,可编程周期范围为1.024毫秒至9.54小时((29.1µHz至977Hz),LTC6991是TimerBlox®系列通用硅定时装置的组成部分。
一个电阻RSET即可对LTC6991的内部主晶振频率进行编程。输出时钟周期由这个主振荡器和内部分频器NDIV(可编程为八个从1至221的设置)确定。
正常运行时,LTC6991以50%的占空比振荡。提供复位功能以截断脉冲(降低占空比)。也可使用复位引脚来防止输出振荡。
可使用极性功能配置RST和OUT引脚用于有效低电平或有效高电平操作。
| POL位 |
RST引脚 | 输出状态 |
| 0 | 0 | 振荡 |
| 0 | 1 | 0(复位) |
| 1 | 0 | 1(复位) |
| 1 | 1 | 振荡 |
- “心跳”定时器
- 看门狗定时器
- 时间间隔计
- 定期“唤醒”呼叫
- 高振动、高加速环境
- 便携式和电池供电设
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6991CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991HS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991HS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6991IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991IS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991IS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991MPS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6991MPS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC6991CDCB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991CDCB#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991CS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991CS6#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991HDCB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991HDCB#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991HS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991HS6#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991HS6#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6991HS6#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6991IDCB#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991IDCB#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991IS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991IS6#TRPBF | 量产 | |
| LTC6991IS6#WTRMPBF | 量产 | |
| LTC6991IS6#WTRPBF | 量产 | |
| LTC6991MPS6#TRMPBF | 量产 | |
| LTC6991MPS6#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2997 | 量产 | 远程 / 内部温度传感器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC6991 Demo Circuit - TimerBlox: Resettable, Low Frequency Oscillator (8 Second to 8.5 Minute)
- LTC6991/LTC6994 Demo Circuit - Intervalometer for Time-Lapse Photography (Adjustable Aperture from 1/4sec to 4sec)
- LTC6991 Demo Circuit - Low Frequency Voltage Controlled Oscillator (250Hz to 1kHz)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6991
LTC6991: Low Frequency Oscillator
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论