LTC4291
不推荐用于新设计PoE++ PSE 数字控制器
概述
- 四个 PSE 端口
- 每个端口两个电源通道
- 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
- 针对 1 类、2 类、3 类和 4 类 PD 的合规支持
- 每个通道的低功耗路径损耗
- 150mΩ 感应电阻
- 30mΩ 或以下 MOSFET RDS(ON)
- 芯片组提供电气隔离
- 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
- 持续、专用的每端口电源和电流监控
- 每端口电源监管
- 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
- 高达 71.3W 的引脚或 I2C 可编程 PD 电源
- 采用 24 引脚 4mm × 4mm QFN 封装
LTC4292/LTC4291 芯片组是一款 4 端口供电设备 (PSE) 控制器,适合在符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的以太网供电 (PoE) 系统中使用。LTC4292/LTC4291 适合为符合 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的 PD 供电。LTC4292/LTC4291 芯片组通过利用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 实现行业内较低的散热,并提供每个电源通道 0.15Ω 的感应电阻。变压器隔离型通信协议替代昂贵的光电耦合器和复杂的 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省。
先进的电源管理功能包括每端口 14 位电流监控、可编程电流限制和预选端口的通用快速关闭。免费许可证附带先进的电源管理主机软件。PD 检测使用专有的多点检测机制,对错误的 PD 识别具有出色的抗扰性。支持自动分类和 5 事件物理分类。LTC4292/LTC4291 附带一个可在高达 1MHz 频率下运行的 I2C 串行接口。LTC4292/LTC4291 可对引脚或 I2C 进行编程以将 PD 传输的功率提升到高达 71.3W。
此产品有一个更新版本
4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 3
产品选型卡 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC4291-1 | 量产 | 4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论