MAX9248
最后购买期限27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
完全集成的单链路解串器,用于数字视频产品
- 产品模型
- 8
概述
- 可编程±4%或±2%扩频输出,有助于降低EMI (MAX9248)
- 专有的数据解码技术实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间解串控制数据
- 5位控制数据输入具有单位误差容限
- 根据工作频率调节输出跳变时间,降低EMI
- 交叉切换输出数据,降低EMI
- 输出使能选通输出总线(MAX9250)
- 锁存时,时钟脉冲延展
- ±2%的参考时钟容限
- 无需外部控制即可与MAX9247串行器同步
- 提供ISO 10605和IEC 61000-4-2 Level 4 ESD保护
- 独立的输出级电源便于与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电源
- 节省空间的LQFP封装
- -40°C至+85°C和-40°C至+105°C工作温度范围
MAX9248/MAX9250数字视频串/并转换器能够在传输数据和控制信号阶段对27位数据进行解串处理。传送数据时,LVDS串行输入转换成18位并行视频数据;传送控制信号时,输入转换成9位并行控制数据。独立的视频和控制信号传输能够充分利用视频定时降低串行数据速率。MAX9248/MAX9250与MAX9247串行器配合工作,构成完整的数字视频传输系统。工作频率低于35MHz时,MAX9248/MAX9250也可以与MAX9217串行器配合工作。
MAX9248具有扩频功能,能够在一定的频率范围内扩展输出数据和时钟频率,以降低EMI。数据和时钟输出扩展频谱可以设置为±4%;或±2%。MAX9250具有输出使能控制,用于数据总线控制。
专有的数据解码技术有助于降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许采用AC耦合,提供发送端和接收端之间的隔离。MAX9248/MAX9250可选择上升沿或下降沿输出锁定。
提供符合ISO 10605 ±10kV接触放电和±30kV气隙放电规范的ESD保护。
MAX9248/MAX9250核电压为+3.3V ±10%,独立的输出电源便于与1.8V至3.3V逻辑电平接口。该器件提供48引脚LQFP封装,工作在-40°C至+85°C或-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD显示器
- 导航系统显示器
- 摄像机
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9248ECM+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248ECM/V+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9248GCM/V+T | Low Quad Flatpack |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9248的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论