概览
优势和特点
- 27位并行接口
- Rosenberger连接器(包含电缆)
- 可单独评估MAX9247/MAX9248串行器/解串器(SerDes)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9247/MAX9248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9248 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9247将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制位)转换成串行数据流;MAX9248将LVDS串行输入转换成18位并行视频数据和9位并行控制数据。
评估板PCB安装了MAX9247ECM+或MAX9247GCM+,以及MAX9248ECM+或MAX9248GCM+。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD
- 导航系统显示器
- 摄像机