MAX8885

量产

150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出

SOT23低压差稳压器,有效延长电池寿命

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 针对低成本钽电容进行了优化
  • 与MIC5206引脚兼容
  • 欠压电源良好输出
  • 预设输出电压(±1%精度)
  • 支持150mA输出电流
  • 85µA空载电源电流
  • 100mA负载时的压差低至110mV(150mA负载时为165mV)
  • 热过载和短路保护
  • 电池反接保护
  • 60dB PSRR (100Hz)
  • 关断电流:1µA(最大值)

MAX8885低压差(LDO)线性稳压器的输入电压范围为+2.5V至+6.5V,提供高达150mA的电流。它使用P沟道MOSFET调整管来实现85µA的低电源电流(不受负载和LDO电压的影响)。MAX8885经过优化,可与低成本、高ESR输出电容(例如小外壳尺寸钽电容)搭配使用。它是PCS和蜂窝电话等成本敏感型便携式设备的适宜之选。如需与低ESR、陶瓷输出电容搭配使用的引脚兼容、功能相当器件,请参考MAX8875数据手册。

MAX8885具有电源正常输出,可在输出失调时发出指示,并提供5.0V、3.3V、3.0V、2.7V和2.5V预设输出电压版本。其他特性包括1µA(最大)关断电流、短路保护、热关断保护和电池反接保护。MAX8885采用微型5引脚SOT23封装。

 

应用

  • 手机
  • 无线电话
  • 电子规划器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 调制解调器
  • 掌上型电脑
  • PCMCIA卡
  • PCS电话

MAX8885
150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8885:典型工作电路
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
线性稳压器 5
MAX8875 量产 150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8877 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
MAX8878 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8885的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览