MAX6870

量产

EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC

EEPROM可编程、六/四路、电源排序器/监控电路,带有ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 六路(MAX6870)或四路(MAX6871)可编程输入电压检测器
    • 一个高电压输入(+1.25V至+7.625V或+2.5V至+13.2V门限)
    • 一个双极性电压输入(±1.25V至±7.625V或±2.5V至±15.25V门限)
    • 四路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5V至+3.05V或+1V至+5.5V门限)
  • 四个通用逻辑输入
  • 两个可编程看门狗定时器
  • 八路(MAX6870)或五路(MAX6871)可编程输出
    • 高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽、电荷泵
    • 定时延迟从25µs至1600ms
  • 10位的内部ADC监视输入电压
    • 检测器和两个辅助输入
  • 状态控制和手动复位控制
  • 内部1.25V基准或外部基准输入
  • 4kb内部用户EEPROM
    • 耐久性:100,000次擦/写
    • 数据保持:10年
  • 兼容I²C/SMBus的串行编程/通信接口
  • ±1%的门限精度
MAX6870
EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC
MAX6870、MAX6871:引脚配置
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 4
MAX6819 量产 SOT23封装、电源排序器
MAX6820 量产 SOT23封装、电源排序器
MAX6391 量产 双电压微处理器监控电路,带有顺序复位输出
MAX6392 量产 双电压微处理器监控电路,带有顺序复位输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX6870EVKIT

MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX6870评估系统(EV system)由MAX6870评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。MAX6870 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控器监视多路电压检测器输入、两个辅助输入和四个通用逻辑输入。具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。该评估软件运行于Windows® 95/98/2000/XP系统,为演示MAX6870的特性提供了方便的用户界面。

    要使用PC全面评估MAX6870时,请定购完整的评估系统(MAX6870EVCMAXQU)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了命令模块,或在其它基于µC的系统中定制使用,请定购评估板(MAX6870EVKIT)。

    该系统还可以用来评估MAX6871–MAX6875。需要MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ或MAX6875ETJ免费样片,请与厂商联系。

    应用

    • 基站
    • 多微处理器/电压系统
    • 网络系统
    • 服务器与工作站
    • 存储设备
    • 电信/局端设备

    MAX6870EVCMAXQU

    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的板上测试点
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX6870评估系统(EV system)由MAX6870评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。MAX6870 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控器监视多路电压检测器输入、两个辅助输入和四个通用逻辑输入。具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。该评估软件运行于Windows® 95/98/2000/XP系统,为演示MAX6870的特性提供了方便的用户界面。

    要使用PC全面评估MAX6870时,请定购完整的评估系统(MAX6870EVCMAXQU)。若在先前的Maxim评估系统中已购买了命令模块,或在其它基于µC的系统中定制使用,请定购评估板(MAX6870EVKIT)。

    该系统还可以用来评估MAX6871–MAX6875。需要MAX6871ETJ、MAX6872ETJ、MAX6873ETJ、MAX6874ETJ或MAX6875ETJ免费样片,请与厂商联系。

    应用

    • 基站
    • 多微处理器/电压系统
    • 网络系统
    • 服务器与工作站
    • 存储设备
    • 电信/局端设备

    MAX6870EVKIT
    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板
    MAX6870EVCMAXQU
    MAX6870、MAX6871、MAX6872、MAX6873、MAX6874、MAX6875评估系统/评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6870的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览