MAX6641
量产兼容于SMBus的温度监测器,带有自动PWM风扇速度控制器
业内尺寸最小的单通道温度传感器和风扇控制器,MSOP封装
- 产品模型
- 4
概述
- 微小的3mm x 5mm µMAX封装
- 热二极管输入
- 本地温度传感器
- 开漏PWM输出驱动风扇
- 可设置的风扇控制特性
- 自动风扇启动信号确保风扇的启动
- ±1°C的远程温度检测精度(+60°C至+145°C)
- 受控的转速变化率确保风扇转速调节平稳
- 温度检测从上电时刻开始以实现系统失效保护
- /OT输出用于抑制或关断
MAX6641温度传感器及风扇控制器能精确地测量自身管芯和远端pn结的温度。本器件使用2线串口以数字形式报告温度值。远端pn结通常是指CPU、FPGA或ASIC上共集电极pnp电路的射极-基极结。
2线串口接收标准的系统管理总线(SMBus™)的写字节、读字节、发送字节和接收字节的命令,从中读取温度数据并设置报警门限。温度数据控制PWM的输出信号从而调节冷却风扇的转速,在系统温度较低时尽量减小噪声,而当功耗上升时提供最大的冷却功率。本器件还有一个过热报警输出用来产生中断、抑制信号或者关断信号。MAX6641采用3.0V至5.5V的电源供电,消耗的电源电流典型值为500µA。
MAX6641采用纤小的10引脚µMAX®封装,工作在汽车级温度范围内(-40°C至+125°C)。
应用
- 台式计算机
- 工业
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6641AUB90+ | MINI_SO | ||
| MAX6641AUB90+T | MINI_SO | ||
| MAX6641AUB94+ | MINI_SO | ||
| MAX6641AUB94+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论