MAX6388

最后购买期限

SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Factory-Set Reset Threshold Voltages Ranging from +1.58V to +4.63V in Approximately 100mV Increments
  • ±2.5% Reset Threshold Accuracy Over Temperature (-40°C to +125°C)
  • Seven Reset Timeout Periods Available: 1ms, 20ms, 140ms, 280ms, 560ms, 1120ms, 1200ms (min)
  • 3 Reset Output Options
    • Active-Low Push-Pull
    • Active-High Push-Pull
    • Active-Low Open-Drain
  • Reset Output State Guaranteed Valid Down to VCC = 1V
  • Manual Reset Input (MAX6384/MAX6385/MAX6386)
  • Auxiliary RESET IN (MAX6387/MAX6388/MAX6389)
  • VCC Reset Timeout (1120ms or 1200ms)/Manual Reset Timeout (140ms or 150ms) (MAX6390)
  • Negative-Going VCC Transient Immunity
  • Low Power Consumption of 6µA at +3.6V and 3µA at +1.8V
  • Pin Compatible with MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348, and MAX6711/MAX6712/MAX6713
  • Tiny 3-Pin/4-Pin SC70 and 6-Pin µDFN Packages
  • AEC-Q100 Qualified, Refer to Ordering Information for the Specific /V Trim Version

应用

  • 计算机
  • 控制器
  • 精确的µP与µC电源监控
  • 双电压系统
  • 智能仪表
  • 便携式电池供电设备

MAX6388
SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6381、MAX6382、MAX6383、MAX6384、MAX6385、MAX6386、MAX6387、MAX6388、MAX6389、MAX6390:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 28
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6320 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6321 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6322 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6305 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6306 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6307 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6308 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6309 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6310 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6311 过期 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6312 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6313 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6346 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6347 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6388的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览