MAX6386
量产SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
- 产品模型
- 20
概述
- 工厂设置的复位阈值电压范围为+1.58V至+4.63V,增量约为100mV
- 整个温度范围内(-40°C至+125°C)的复位阈值精度为±2.5%
- 提供七个复位超时周期:1ms、20ms、140ms、280ms、560ms、1120ms、1200ms(最小值)
- 3种复位输出选项
- 低电平有效推挽
- 高电平有效推挽
- 低电平有效开漏
- 低至VCC = 1V时确保复位输出状态有效
- 手动复位输入(MAX6384/MAX6385/MAX6386)
- 辅助RESET IN (MAX6387/MAX6388/MAX6389)
- VCC 复位超时(1120ms或1200ms)/手动复位超时(140ms或150ms)(MAX6390)
- 负向VCC瞬变抗扰度
- 低功耗:+3.6V时为6µA,+1.8V时为3µA
- 与MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348和MAX6711/MAX6712/MAX6713引脚兼容
- 小型3引脚/4引脚SC70和6引脚µDFN封装
- 通过AEC-Q100认证,请参考特定/V调整版本的订购信息
MAX6381–MAX6390微处理器(µP)监控电路可监控+1.8V至+5.0V的电源电压,+1.8V时电源电流消耗仅为3µA。每当VCC降至出厂设置的复位阈值以下时,复位输出会置位,并在VCC上升到复位阈值以上后保持置位状态,持续一个最小复位超时周期。复位阈值范围为+1.58V至+4.63V,增量约为100mV。提供七个最小复位超时延迟,范围在1ms到1200ms之间。
MAX6381/MAX6384/MAX6387提供推挽低电平有效复位输出。MAX6382/MAX6385/MAX6388提供推挽高电平有效复位输出,MAX6383/MAX6386/MAX6389/MAX6390提供开漏低电平有效复位输出。MAX6384/MAX6385/MAX6386还提供去抖手动复位输入(带内部上拉电阻)。MAX6387/MAX6388/MAX6389提供辅助输入,用于监控第二个电压。MAX6390提供手动复位输入,其VCC复位超时周期更长(1120ms或1200ms),手动复位超时更短(140ms或150ms)。
MAX6381/MAX6382/MAX6383采用3引脚SC70和6引脚µDFN封装,MAX6384–MAX6390采用4引脚SC70和6引脚µDFN封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 双电压系统
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6386LT17D3+ | LFCSP | ||
| MAX6386LT17D3+T | LFCSP | ||
| MAX6386LT29D3+ | LFCSP | ||
| MAX6386LT29D3+T | LFCSP | ||
| MAX6386XS16D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS16D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS17D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS17D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS26D2+ | SC70 | ||
| MAX6386XS26D2+T | SC70 | ||
| MAX6386XS26D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS26D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS29D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS29D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS31D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS31D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS44D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS44D3+T | SC70 | ||
| MAX6386XS46D3+ | SC70 | ||
| MAX6386XS46D3+T | SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 28 | ||
| MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6305 | 量产 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6306 | 量产 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6307 | 量产 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6308 | 量产 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6309 | 量产 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6310 | 过期 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6311 | 过期 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6312 | 过期 | 5引脚、多输入、可编程复位IC |
| MAX6313 | 5引脚、多输入、可编程复位IC | |
| MAX6335 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6336 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6337 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
| MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
| MAX6332 | 过期 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6333 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
| MAX6334 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6386的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论