MAX6385

最后购买期限

SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工厂设置的复位阈值电压范围为+1.58V至+4.63V,增量约为100mV
  • 整个温度范围内(-40°C至+125°C)的复位阈值精度为±2.5%
  • 提供七个复位超时周期:1ms、20ms、140ms、280ms、560ms、1120ms、1200ms(最小值)
  • 3种复位输出选项
    • 低电平有效推挽
    • 高电平有效推挽
    • 低电平有效开漏
  • 低至VCC = 1V时确保复位输出状态有效
  • 手动复位输入(MAX6384/MAX6385/MAX6386)
  • 辅助RESET IN (MAX6387/MAX6388/MAX6389)
  • VCC 复位超时(1120ms或1200ms)/手动复位超时(140ms或150ms)(MAX6390)
  • 负向VCC瞬变抗扰度
  • 低功耗:+3.6V时为6µA,+1.8V时为3µA
  • 与MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348和MAX6711/MAX6712/MAX6713引脚兼容
  • 小型3引脚/4引脚SC70和6引脚µDFN封装
  • 通过AEC-Q100认证,请参考特定/V调整版本的订购信息

MAX6381–MAX6390微处理器(µP)监控电路可监控+1.8V至+5.0V的电源电压,+1.8V时电源电流消耗仅为3µA。每当VCC降至出厂设置的复位阈值以下时,复位输出会置位,并在VCC上升到复位阈值以上后保持置位状态,持续一个最小复位超时周期。复位阈值范围为+1.58V至+4.63V,增量约为100mV。提供七个最小复位超时延迟,范围在1ms到1200ms之间。

MAX6381/MAX6384/MAX6387提供推挽低电平有效复位输出。MAX6382/MAX6385/MAX6388提供推挽高电平有效复位输出,MAX6383/MAX6386/MAX6389/MAX6390提供开漏低电平有效复位输出。MAX6384/MAX6385/MAX6386还提供去抖手动复位输入(带内部上拉电阻)。MAX6387/MAX6388/MAX6389提供辅助输入,用于监控第二个电压。MAX6390提供手动复位输入,其VCC复位超时周期更长(1120ms或1200ms),手动复位超时更短(140ms或150ms)。

MAX6381/MAX6382/MAX6383采用3引脚SC70和6引脚µDFN封装,MAX6384–MAX6390采用4引脚SC70和6引脚µDFN封装。

 

应用

  • 计算机
  • 控制器
  • 精确的µP与µC电源监控
  • 双电压系统
  • 智能仪表
  • 便携式电池供电设备

MAX6385
SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6381、MAX6382、MAX6383、MAX6384、MAX6385、MAX6386、MAX6387、MAX6388、MAX6389、MAX6390:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 28
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6320 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6321 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6322 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6305 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6306 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6307 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6308 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6309 量产 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6310 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6311 过期 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6312 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6313 5引脚、多输入、可编程复位IC
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6346 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6347 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6385的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览