MAX6314
量产68HC11/双向微处理器复位电路
业内唯一的Motorola 68HCxx/双向兼容、SOT复位IC
- 产品模型
- 35
概述
- 小型SOT143封装
- 低电平有效RESET输出简化了与双向复位I/O的接口
- 精密的出厂设置VCC复位阈值:
- 2.5V至5V,增量为100mV
- TA = +25°C时的复位阈值精度为±1.8%
- 整个温度范围内的复位阈值精度为±2.5%
- 提供四个复位超时周期:
- 1ms、20ms、140ms或1120ms(最小值)
- 不受VCC快速瞬变的影响
- 电源电流:5µA
- 与MAX811引脚兼容
MAX6314低功耗CMOS微处理器(µP)监控电路可用于监控µP和数字系统中的电源。MAX6314具有双向低电平有效RESET输出,支持直接连接到具有双向复位输入的微处理器,例如68HC11。它无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。MAX6314还提供去抖手动复位输入。
该器件执行单一功能:每当VCC电源电压下降至预设阈值以下或每当手动复位置位时,它都会将复位信号复位。在VCC上升到复位阈值以上或手动复位取消置位后,复位信号在内部编程的时间间隔(复位超时周期)内保持置位状态。
MAX6314具有工厂调整的复位阈值电压,范围为2.5V至5V,增量为100mV。另外还提供了1ms、20ms、140ms和1120ms(最小值)的预设超时周期。该器件采用SOT143封装。
对于带有开漏复位引脚的µP监控器,请参见MAX6315数据手册。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要µP和µC电源监控
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6314US25D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US25D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D1/GG8 | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6314US26D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US26D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US28D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US28D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US28D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US28D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US29D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US29D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US30D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US30D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US31D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US31D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US31D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US31D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D4+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US44D4+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US46D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US46D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6314US46D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6314US46D3+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6314US26D1+ | 量产 | |
| MAX6314US26D1+T | 量产 | |
| MAX6314US26D2+ | 量产 | |
| MAX6314US26D2+T | 量产 | |
| MAX6314US26D3+ | 量产 | |
| MAX6314US26D3+T | 量产 | |
| MAX6314US26D4+ | 量产 | |
| MAX6314US26D4+T | 量产 | |
| MAX6314US28D2+T | 量产 | |
| MAX6314US28D4+ | 量产 | |
| MAX6314US28D4+T | 量产 | |
| MAX6314US29D3+ | 量产 | |
| MAX6314US29D3+T | 量产 | |
| MAX6314US30D1+ | 量产 | |
| MAX6314US30D1+T | 量产 | |
| MAX6314US31D3+T | 量产 | |
| MAX6314US31D4+T | 量产 | |
| MAX6314US44D1+ | 量产 | |
| MAX6314US44D1+T | 量产 | |
| MAX6314US44D2+ | 量产 | |
| MAX6314US44D2+T | 量产 | |
| MAX6314US44D3+ | 量产 | |
| MAX6314US44D4+ | 量产 | |
| MAX6314US44D4+T | 量产 | |
| MAX6314US46D2+ | 量产 | |
| MAX6314US46D2+T | 量产 | |
| MAX6314US46D3+ | 量产 | |
| MAX6314US46D3+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6314US26D1+T | 量产 | |
| MAX6314US26D2+T | 量产 | |
| MAX6314US26D3+T | 量产 | |
| MAX6314US28D2+T | 量产 | |
| MAX6314US29D3+T | 量产 | |
| MAX6314US31D3+T | 量产 | |
| MAX6314US44D1+T | 量产 | |
| MAX6314US44D2+T | 量产 | |
| MAX6314US44D3+T | 量产 | |
| MAX6314US44D4+T | 量产 | |
| MAX6314US46D3+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6314US26D2+T | 量产 | |
| MAX6314US26D3+T | 量产 | |
| MAX6314US28D4+T | 量产 | |
| MAX6314US29D3+T | 量产 | |
| MAX6314US30D1+T | 量产 | |
| MAX6314US46D3+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论