MAX5995C

预发布

IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET

IEEE 802.3af/at/bt兼容;将PD供电功率翻倍,可支持1级至4级PSE和多次事件分级

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容IEEE 802.3af/at/bt
  • 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
  • 简化的墙上适配器接口
  • 0-8多次事件分级
  • 智能MPS (MAX5995B/MAX5995C,专利号US9152161)
  • 休眠模式和超低功耗休眠模式(MAX5995A/MAX5995B)
  • 100V输入绝对最大额定值
  • 启动期间浪涌限流
  • 常规工作期间电流限值
  • 折返式限流保护
  • 欠压锁定 @ 36V
  • LED驱动器,可编程LED电流(MAX5995A/MAX5995B)
  • 过热保护
  • 多次事件电源水平指示
  • 自动分级特性(MAX5995C)
  • 热增强、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5995C
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET
MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C: Simplified Block Diagram
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
MAX5995BEVKIT

MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C, MAX5974D评估套件

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at/bt兼容PD接口电路
  • 0-8多次事件分级
  • -36V至-57V输入电压范围
  • 演示71W PD设计,具有隔离有源箝位正激结构DC-DC转换器
  • +12V @ 5.5A输出
  • 135mA (典型值)启动浪涌电流限值
  • 常规工作期间电流限值
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 1-4级PSE分级指示
  • 简化的墙上适配器接口
  • 演示休眠和超级休眠节能模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5995评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估套件使用MAX5995B IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。IC用于要求采用网口为PD供电的以太网供电(PoE)应用,例如VoIP电话、无线接入点和安全摄像机、照明和楼宇自动化。

评估套件由IEEE 802.3af/at/bt兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5952、MAX5965A/MAX5965B和MAX5980 IC数据手册。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-36V至-57V直流电源,通过评估套件的RJ45磁性插座输入。评估套件具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(N101和N102),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估套件也可由墙上适配器电源供电。评估套件提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估套件供电。

评估套件演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、多次事件分级(MEC)、智能MPS、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及DC-DC降压型转换器。降压型转换器工作在290kHz固定开关频率,配置为隔离有源箝位正激结构,输出电压为+12V DC,提供5.5A电流。

应用

  • 楼宇自动化
  • IEEE 802.3bt用电设备
  • 照明
  • 小蜂窝、微微蜂窝
  • VoIP电压、IP安全摄像机
  • 无线接入点

MAX5995BEVKIT
MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C, MAX5974D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5995C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览