MAX5920

量产

-48V热插拔控制器,外置RSENSE

热插拔控制器,外置RSENSE非常适合-48V供电系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许从工作的-48V背板安全地插入和拔出板卡
  • 引脚和功能与LT4250L兼容(MAX5920A)
  • 引脚与LT1640L兼容(MAX5920A)
  • 引脚和功能与LT4250H兼容(MAX5920B)
  • 引脚与LT1640H兼容(MAX5920B)
  • 电路断路器不受输入瞬间过压和电流尖峰影响
  • 可承受-100V输入瞬态电压,无须外部元件
  • 可编程浪涌和短路电流限制
  • 工作于-20V至-80V
  • 可编程过压保护
  • 可编程欠压锁定
  • 上电时短路负载
  • 电源就绪控制输出
  • 热关断功能保护外部MOSFET
MAX5920
-48V热插拔控制器,外置RSENSE
MAX5920:典型工作电路
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
热插拔控制器 2
MAX5900 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
MAX5901 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX5921AEVKIT

MAX5920、MAX5921和MAX5939评估板

特性和优点

  • 评估MAX5920A/B (与LT1640/LT4250引脚兼容)
  • 可承受-100V的输入瞬态电压
  • 电子断路器可以避免输入电压瞬态电压和电流尖峰的影响
  • 输入欠压/过压门限分别设置为-32V和-80V
  • 输出电流设置为1.8A
  • 可以演示独特的电流调节架构
  • 可编程的电流门限
  • 可编程的输出欠压/过压检测
  • 可评估其它MAX5920/MAX5921/MAX5939热插拔控制器(需要替换IC)
  • 表面贴装元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5921A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,采用MAX5921A热插拔控制器实现限流和多级故障保护功能。评估板可以演示MAX5921A的自动重试、可配置输入欠压、过压以及过流检测功能。MAX5921A通过控制一个外部N沟道MOSFET实现对负载电流的调节。

评估板电路的欠压和过压门限被分别设置为-32V和-80V,这使得该评估板非常适合用于-48V电信系统。输入工作电压范围在-20V至-80V之间(-48V电源轨的系统)。评估板设计可承受-100V的输入瞬态电压。输出限流门限被设置为1.8A。

取下MAX5921A以后,该评估板还可以用于评估不同版本的MAX5920、 MAX5921或MAX5939热插拔控制器。

MAX5920A/B和LT4250热插拔控制器引脚与功能完全兼容,并与LT1640引脚兼容。

警告:MAX5921A评估板设计为高压工作。评估板及与其相连的设备都连接着危险的高压。用户在给评估板或与评估板相连的电源上电时必需谨慎小心,并必须遵守操作高压电气设备的安全规范。

在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或者元件碎片高速弹出。请小心使用该评估板,以免造成人身伤害。

评估板的操作人员请勿使用示波器探针及地线夹与电路相连,除非具有“高压、热插拔操作经验”。

应用

  • 基站线卡
  • 局端线卡
  • 网络路由器和交换机
  • 服务器线卡
  • 电信线卡

MAX5921AEVKIT
MAX5920、MAX5921和MAX5939评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5920的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览