MAX4822

量产

+3.3V/+5V、8通道继电器驱动器,具有快速恢复和省电模式

8通道继电器驱动器适用于非锁存或双线圈锁存继电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置齐纳反冲保护,实现快速恢复
  • 可编程省电模式降低了继电器功耗(MAX4822/MAX4824)
  • 10MHz SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 8个独立的输出通道
  • 驱动+3V和+5V继电器
  • 确保70mA (最小值)线圈驱动电流
  • 确保5Ω (最大值) RON
  • /SET//RESET功能可同时打开/关闭全部输出
  • 串行数字输出用于菊链式连接
  • 可选的并行接口(MAX4824/MAX4825)
  • 300µA (最大值)低静态电源电流
  • 节省空间的4mm x 4mm、20引脚、TQFN封装
MAX4822
+3.3V/+5V、8通道继电器驱动器,具有快速恢复和省电模式
MAX4822、MAX4823、MAX4824、MAX4825:引脚配置
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
eval board
MAX4824PMB1

MAX4824PMB1外设模块

特性和优点

  • 8路独立输出通道,可吸入70mA电流
  • 确保5Ω (最大值) RON
  • 独立驱动8路继电器(或其它负载)
  • 4位并口(也可提供SPI接口IC)
  • 12引脚Pmod兼容连接器(GPIO)
  • C语言例程,便于移植
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4824PMB1外设模块提供了连接MAX4824 8通道继电器驱动器所需的硬件电路,适合可配置为GPIO通信的Pmod™兼容扩展端口系统。IC每个独立通道的导通电阻为2.7Ω (典型值),可确保吸入70mA (最小值)负载电流。齐纳保护电路大大缩短了开关的恢复时间,非常适合对开关速度有严格要求的应用。驱动继电器时,独特的省电模式能够使继电器电流降至恰好高于继电器保持电流的门限。这种模式使得继电器能够保持在开启状态,同时也降低了功耗。

关于IC工作的详细信息,请参阅MAX4824 IC的数据资料。

应用

  • ATE设备
  • 工业应用
  • 电表
  • 测试设备

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAX4824PMB1
MAX4824PMB1外设模块
MAX4824PMB1 Board Photo
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4822的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览