MAX367

量产

信号通道电路保护器、三个独立的保护器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ±40V过压保护
  • 断电时信号路径开路
  • 通电时信号路径电阻为100Ω
  • +25°C时的最大路径漏电流:1nA
  • 最大电源电压额定值:44V
  • 自动保护;无编程或控制

MAX366和MAX367是多路、双端电路保护器。每个双端器件都与信号线串联放置,可保护敏感电路元件,使其免受接近或超过正常电源电压的电压影响。这些器件用于敏感电路连接到外界的接口处,并且在上电、断电或故障条件下可能会遇到破坏性电压(超过电源轨高达35V)。

MAX366和MAX367各包含三个和八个独立的保护器。它们可以使用单极(4.5V至36V)或双极(±2.25V至±18V)电源保护模拟信号。每个保护器均为对称结构。输入和输出端子可以自由互换。

这些器件均为压敏MOSFET晶体管阵列,加电时常开,断电时通常为开路。使用±10V电源时,在+25°C下的导通电阻最大为100Ω,漏电流小于1nA。

当信号电压超过任一电源电压或处于任一电源电压的大约1.5V以内时(包括断电时),双端电阻会急剧增加,从而限制故障电流以及对敏感电路的输出电压。开关的受保护侧保持正确的极性并将电压箝位在供电轨以下约1.5V。没有进入或脱离故障条件的"毛刺"或极性反转。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 热插拔板/系统
  • 过程控制系统
  • 冗余/备份系统
  • 高灵敏度仪表

MAX367
信号通道电路保护器、三个独立的保护器
MAX366、MAX367:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览