产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±40V过压保护
  • 断电时信号路径开路
  • 通电时信号路径电阻为100Ω
  • +25°C时的最大路径漏电流:1nA
  • 最大电源电压额定值:44V
  • 自动保护;无编程或控制
MAX366
信号通道电路保护器、三个独立的保护器
MAX366、MAX367:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX366的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览