MAX33041E

量产

+3.3V、5Mbps CAN收发器,具有±40V故障保护、±25V CMR和±40kV ESD保护功能,采用8引脚SOT23封装

超小尺寸3V CAN解决方案,具有高CMR、故障保护和出色的ESD保护功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成保护功能提高了稳健性
    • 提高对CANH和CANL的保护能力
      • ±40V容错能力
      • ±40kV ESD人体模型(HBM>)保护
      • ±25V扩展共模输入范围(CMR)
      • 短路保护
    • 发送器主导状态超时功能可防止锁定
    • 热关断
  • 该系列提供灵活的设计选项
    • 降低摆率以减少EMI
    • 低电流待机模式
  • 提供小型封装选项,以节省PCB面积
    • 8引脚WLP封装
    • 8引脚SOT23封装
    • 8引脚SOIC封装
  • 高速运行,数据速率高达5Mbps
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX33041E
+3.3V、5Mbps CAN收发器,具有±40V故障保护、±25V CMR和±40kV ESD保护功能,采用8引脚SOT23封装
MAX33040E, MAX33041E: Functional Block Diagram
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
MAX33040ESHLD

MAX33040E评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX33040E
  • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • Mbed™/Arduino®平台+
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX33040E扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33040E控制器局域网(CAN)收发器的功能,该收发器具有±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围和±40kV ESD人体模型(HBM)保护功能。该评估套件具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

    eval board
    MAX33041ESHLD

    MAX33041E评估套件

    特性和优点

    • 轻松评估MAX33041E
    • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
    • 经过验证的PCB布局
    • 兼容Mbed™/Arduino®平台
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX33041E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33041E控制器局域网(CAN)收发器的功能,该收发器具有±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围和±40kV ESD人体模型(HBM)保护功能。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

    应用

    • 楼宇自动化
    • 工业无人机
    • 工业设备
    • 仪器仪表
    • 电机控制
    • 服务型和教育机器人

    MAX33040ESHLD
    MAX33040E评估套件
    MAX33040ESHLD: Board Photo
    MAX33041ESHLD
    MAX33041E评估套件
    MAX33041ESHLD: Board Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33041E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览