概览
优势和特点
- 轻松评估MAX33041E
- I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
- 经过验证的PCB布局
- 兼容Mbed™/Arduino®平台
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX33041E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33041E控制器局域网(CAN)收发器的功能,该收发器具有±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围和±40kV ESD人体模型(HBM)保护功能。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。
应用
- 楼宇自动化
- 工业无人机
- 工业设备
- 仪器仪表
- 电机控制
- 服务型和教育机器人
文档
-
MAX33041ESHLD: Evaluation Kit for the MAX33041E Data Sheet (Rev. 0)2021/10/5PDF1M
-
MAX33041ESHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M