MAX33040E
量产+3.3V、5Mbps CAN收发器,具有±40V故障保护、±25V CMR和±40kV ESD保护功能,采用8引脚SOT23封装
超小尺寸3V CAN解决方案,具有高CMR、故障保护和出色的ESD保护功能
- 产品模型
- 2
概述
- 集成保护功能提高了稳健性
- 提高对CANH和CANL的保护能力
- ±40V容错能力
- ±40kV ESD人体模型(HBM>)保护
- ±25V扩展共模输入范围(CMR)
- 短路保护
- 发送器主导状态超时功能可防止锁定
- 热关断
- 该系列提供灵活的设计选项
- 降低摆率以减少EMI
- 低电流待机模式
- 提供小型封装选项,以节省PCB面积
- 8引脚WLP封装
- 8引脚SOT23封装
- 8引脚SOIC封装
- 高速运行,数据速率高达5Mbps
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX33040E/MAX33041E均为+3.3V控制局域网(CAN)收发器,集成保护功能,适用于工业应用。针对需要过压保护的设备,这些器件在CANH和CANL上提供扩展的±40V故障保护。这些器件还在CANH和CANL上集成了±40kV高ESD HBM保护功能,具有±25V的输入共模范围(CMR),超过了ISO 11898-2 CAN标准要求(-2V至+7V)。因此非常适合存在一些电气噪声的应用,这些噪声会影响两个节点或系统之间的接地电平。这些器件配有关断引脚和多功能待机引脚。
这些器件以高速CAN数据速率运行,在短距离网络上可实现高达5Mbps的速率。大型网络的最大速度可能会受节点数量、所用线缆类型、分支长度和其他因素的限制。MAX33040E/MAX33041E提供主导状态超时功能,防止因控制器错误或TXD输入故障导致总线锁定。当TXD保持主导状态(低电平)的时间超过 tDOM时,驱动器切换到闲置状态,释放总线负荷并支持其他节点进行通信。这些器件具有STBY引脚,支持三种工作模式;在地和STBY引脚之间连接一个外部39.2kΩ电阻时,可实现低功耗待机模式、正常的高速模式或低摆率模式。
MAX33040E采用8引脚WLP和8引脚SOT23封装,而MAX33041E采用8引脚SOIC封装。两款器件的工作温度范围均为-40°C至+125°C。
应用
- 楼宇自动化
- 工业无人机
- 工业设备
- 仪器仪表
- 电机控制
- 服务型和教育机器人
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
| MAX33040EAKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
| MAX33040EAKA+T | 8-SOT_23-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33040E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论