MAX31740
推荐用于新设计最便捷的风扇速度控制器
提供最简便的定制化风扇控制方案,无需软件或MCU开发
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 集成PWM风扇控制器——无需微处理器
- 控制2、3或4线风扇速度
- 电阻设置风扇控制特性
- 线性、平稳地改变PWM占空比,将可闻风扇噪声降至最小
- 高精度监测外部热敏电阻温度
- 3.0V至5.5V工作电压范围
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX31740提供了一套成熟且设计简单的风扇速度控制方案,通过监测外部NTC热敏电阻的温度,产生用于控制2、3或4线风扇速度的PWM信号。利用外部电阻设置风扇控制,无需外部微控制器。
控制特性包括:控制风扇的起始温度、PWM频率、低温下的风扇速度以及温度占空比传递函数的斜率。
由于工作特性由硬件电路的无源元件选择,所以无需开发固件即可实现简单、低成本的风扇速度控制,大幅缩短风扇控制的开发时间。
MAX31740采用2mm x 3mm、8引脚TDFN封装。
应用
- 通信设备
- 计算设备
- 消费类设备
- 工业设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31740ATA+ | LFCSP | ||
| MAX31740ATA+T | LFCSP | ||
| MAX31740ATA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX31740ATA/VY+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
| MAX31740ATA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论