MAX2316

过期

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

完备的CDMA IF子系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Complete IF Subsystem Includes VCO and Synthesizer
  • Supports Dual-Band, Triple-Mode Operation
  • VGA with >110dB Gain Control
  • Quadrature Demodulator
  • High Output Level (2.7V)
  • Programmable Charge-Pump Current
  • Supports Any IF Frequency Between 40MHz and 300MHz
  • 3-Wire Programmable Interface
  • Low Supply Voltage (+2.7V)
MAX2316
CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器
pdp-image-unavailable
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
RF混频器 2
MAX2323 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2325 过期 三模/双模CDMA LNA/混频器
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX2320 过期 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览