MAX2112

不推荐用于新设计

完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统

3.3V卫星调谐器,提供DVB-S2所要求的性能,仅消耗330mW功率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 925MHz至2175MHz频率范围
  • 单片VCO
    • 低相位噪声:10kHz下-97dBc/Hz
    • 无需校准
  • 宽动态范围:-75dBm至0dBm
  • 集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz
  • 单电源+3.3V ±5%供电
  • 低功耗待机模式
  • 用于多调谐器设计的2线地址
  • 差分I/Q接口
  • I²C 2线串行接口
  • 极小的28引脚TQFN封装
MAX2112
完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
MAX2112:引脚配置/功能框图
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
RF模拟接收器 1
MAX2120 量产 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2112EVKIT

MAX2112评估板

特性和优点

  • 简易评估MAX2112
  • 50Ω的RF输入SMA连接器
  • 50Ω基带输出BNC连接器
  • 3.3V ±5%单电源供电
  • I²C 2线串行接口
  • 包含所有必需的外围元器件
  • 经过完全安装和测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX2112评估板(EV kit)简化了MAX2112直接变频调谐器的评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入输出包含标准的50Ω SMA和BNC连接器,允许在测试台上快速简易的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单以及印刷电路板(PCB)的各层布线图。

应用

  • DirecTV和碟形网络DBS
  • DVB-S2
  • VSAT

MAX2112EVKIT
MAX2112评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览