MAX2063

过期

50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA

业内唯一的可完全编程、多状态双通道数字VGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个通道可独立控制
  • 50MHz至1000MHz RF频率范围
  • 引脚兼容系列包括
    • MAX2062 (模拟/数字VGA)
    • MAX2064 (模拟VGA)
  • 21.3dB (典型值)最大增益
  • 100MHz带宽内保持0.25dB的增益平坦度
  • 31dB增益范围
  • 200MHz频率下具有58dB通道隔离
  • 支持4种“速射”预编程衰减设置选项
    • 快速设置4种定制衰减状态之一,无需SPI总线编程
    • 理想用于快速响应和大信号阻塞保护
    • 避免ADC过驱动
  • 200MHz时具有优异的线性特性
    • +41dBm OIP3
    • +56dBm OIP2
    • 输出1dB压缩点为+19dBm
  • 5.6dB典型噪声系数
  • 25ns数字切换时间
  • 超低失真VGA摆幅具有0.05dB的过冲/下冲
  • +5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
  • 放大器关断模式支持TDD应用
MAX2063
50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA
MAX2063:典型应用电路
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
RF放大器 7
MAX2067 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA
MAX2065 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA
MAX2056 量产 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2055 量产 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器
MAX2027 量产 IF数控可变增益放大器
MAX2066 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA
可变增益放大器(VGA) 2
MAX2058 量产 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
MAX2059 过期 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览