MAX2062
过期50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道模拟/数字VGA
业内唯一的可完全编程、多状态、双通道模拟和数字VGA
概述
- 两个通道可独立控制
- 50MHz至1000MHz RF频率范围
- 引脚兼容系列包括
- MAX2063 (数字VGA)
- MAX2064 (模拟VGA)
- 19.4dB (典型值)最大增益
- 100MHz带宽内保持0.34dB的增益平坦度
- 64dB增益范围(33dB模拟 + 31dB数字)
- 56dB通道隔离度(200MHz频率下)
- 内置8位DAC用于模拟衰减控制
- 支持4种“速射”预编程衰减状态
- 快速设置4种定制衰减状态之一
- 理想用于快速响应和大信号阻塞保护
- 避免ADC过驱动
- 优异的线性特性(200MHz频率下,将放大器配置为最后一级)
- +41dBm OIP3
- +56dBm OIP2
- 输出1dB压缩点为+19dBm
- 7.3dB典型噪声系数(200MHz频率下)
- 25ns快速数字切换时间
- 极低的数字VGA摆幅过冲/下冲
- +5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
- 放大器关断模式支持TDD应用
MAX2062高线性度、双通道模拟/数字可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围,每通道带有两个独立的衰减器。可通过SPI兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长通过5位并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择功能,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI兼容接口预先设置四种增益选项。2个独立的控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减状态的任何一个,无需重新编程SPI总线。每路模拟衰减器采用外部电压或通过SPI兼容接口采用片内8位DAC进行控制。
由于每一级电路都具有各自的RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(NF) (放大器配置为第一级)、OIP3 (放大器配置为最后一级)或者在NF与OIP3之间进行折中。该器件具有24dB的放大器增益(放大器本身),增益最大时NF为7.3dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+41dBm的高OIP3。这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用理想的VGA选择。
此外,器件采用+5V单电源供电时具有最优的性能;工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚TQFN封装(7mm x 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气特性。
应用
- 固定宽带无线接入
- GSM/EDGE基站
- 中频和射频增益级设计
- 温度补偿电路
- null
- null
- 无线本地环路
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 7 | ||
| MAX2027 | 量产 | IF数控可变增益放大器 |
| MAX2055 | 量产 | 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器 |
| MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
| MAX2066 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA |
| MAX2067 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA |
| MAX2065 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA |
| 可变增益放大器(VGA) 4 | ||
| MAX2059 | 过期 | 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器 |
| MAX2058 | 量产 | 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器 |
| MAX2063 | 过期 | 50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA |
| MAX2064 | 量产 | 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论