MAX1737
量产独立的开关模式锂离子电池充电控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 适用于多达四节锂离子电池的独立充电器
- ±0.8%高精度电池调节电压
- 低压差:98%占空比
- 安全地为接近耗尽的电池预充电
- 连续电压和温度监控
- 关断电池电流:< 1µA
- 输入电压高达+28V
- 安全定时器防止过度充电
- 输入电流限制
- 节省空间的28引脚QSOP封装
- 300kHz PWM振荡器可降低噪声
- 转换效率达90%
MAX1737是一款开关模式锂离子电池充电器,可为一到四节电池充电。它提供调节充电电流和调节电压,电池端子处的总电压误差仅为±0.8%。外部N沟道开关和同步整流器可在宽输入电压范围内提供高效率。一旦达到可调的时间限制,内置的安全定时器即会自动终止充电。
MAX1737使用两个环路调节电压设定点和充电电流,这两个环路协同工作以在电压和电流调节之间平稳转换。为防止输入电源过载,通过一个额外的控制环路监控从输入源汲取的总电流,从而支持使用低成本的壁式适配器。
每节电池的电压调节限值设置在+4.0V和+4.4V之间,并且可以通过引脚绑定设置为1到4节。电池温度通过外部热敏电阻进行监控,以在电池温度超出可接受范围时阻止充电。
MAX1737采用节省空间的28引脚QSOP封装。使用评估套件(MAX1737EVKIT)以帮助缩短设计时间。
应用
- 桌面底座充电器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 锂离子电池组
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
设计笔记 4
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1737EEI+ | QSOP | ||
| MAX1737EEI+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1737EEI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电池充电器IC 1 | ||
| MAX745 | 量产 | 开关模式锂离子电池充电器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1737的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论