MAX16193
推荐用于新设计精度为0.3%的双通道监控电路
精度为0.3%的双通道汽车级监控器
- 产品模型
- 8
概述
- IN1阈值精度为±0.3%
- IN2阈值精度为±0.3%
- IN1阈值范围为0.6V至0.9V
- IN2阈值范围为0.9V至3.3V
- ±2%至±5%欠压/过压监控范围
- 开漏/推挽型复位输出选项
- 8引脚TDFN、2mm x 3mm可湿侧面封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2 (IN2)则以±0.3%的精度监控0.9V至3.3V阈值范围内的较高系统电源轨。提供各种工厂调整的欠压/过压阈值,范围在±2%到±5%,以适应不同的电源电压和容差。
MAX16193具有两路独立的低电平有效复位输出。两路复位输出均提供开漏或推挽版本。当受监控的相应电源轨超出欠压/过压阈值窗口范围时,每路复位输出均会置为低电平。当相应的电源轨电压恢复至其标称电压电平时,这些复位输出会在工厂设置的复位超时周期后取消置位。
MAX16193采用小型2mm x 3mm、8引脚TDFN引线芯片、可湿侧面封装,并在-40°C至+125°C的汽车应用温度范围内工作。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 6
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16193ATA00/VY+ | LFCSP | ||
| MAX16193ATA00/VY+T | LFCSP | ||
| MAX16193BATA00+ | LFCSP | ||
| MAX16193BATA00+T | LFCSP | ||
| MAX16193BATA01+ | LFCSP | ||
| MAX16193BATA01+T | LFCSP | ||
| MAX16193CATA00+ | LFCSP | ||
| MAX16193CATA00+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
设计工具 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论