LTP5901-WHM
量产具片式天线的 SmartMesh WirelessHART 节点模块
- 产品模型
- 3
产品详情
- 在一个 SmartMesh WirelessHART 网络中充当一个无线节点,可提供:
- 内置了一个 2.4GHz、IEEE 802.15.4 片上系统,并连同嵌入式 SmartMesh 网络软件
- 内置的片式天线,42mm x 24mm PCBA 模块
- 符合 WirelessHART 标准 (IEC62951)
- 这些产品含有加密信息。有可能受到进口 / 出口限制条例的管制:
SmartMesh WirelessHART无线传感器网络是自我管理的低功耗网络,由称为终端的无线节点构建而成。LTP™5901-WHM是Eterna®系列IEEE 802.15.4印刷电路板组件解决方案中的SmartMesh WirelessHART微尘产品,采用ADI公司高集成度、低功耗无线电设计以及运行ADI嵌入式SmartMesh WirelessHART网络软件的ARM Cortex-M3 32位微处理器。
LTP5901-WHM包含板载芯片天线并配备模块化RF认证。同时提供LTC5800-WHMMote-on-Chip以及包含MMCX天线连接器的LTP5902-WHM模块。
通过ADI公司的时间同步SmartMesh WirelessHART网络,网络中的所有终端可以连接、提供或终止数据,而且依靠电池供电可工作多年。LTP5901-WHM随附的SmartMesh WirelessHART软件经过全面测试和验证,可通过软件应用编程接口(API)轻松配置。
网络特性
特性 | 优势 |
时间同步通道跳变通信 | 即使在颇具挑战性的RF环境中也具有>99.999%的网络可靠性。 |
低于50 µA的路由器 | 可以构建网络,而无需任何线路供电型器件。如有需要,可以灵活进行线路供电或能量采集。 |
具有128位AES加密功能的安全Mesh | NIST认证安全性。一个节点的问题不会影响网络。 |
基于标准 | 符合IEC62591标准(WirelessHART)。 |
高精度时间戳 | 每个节点上的时间戳可用于具有毫秒精度的应用。 |
产品特性
特性 | 优势 |
先进的低功耗无线电技术 | 接收数据包:4.5mA 发送:5.4mA (0dBm) 发送:9.7mA (8dBm) |
预设计的RF | RF元件包括片上功率放大器并针对优化性能进行预调谐,包括温度补偿,从而节省开发时间。 |
RF模块化认证 | 在美国、加拿大、欧盟、日本等国家预认证 |
能量采集支持 | 通过极低功耗设计,终端可由各种能量采集器供电。 |
应用
了解有关SmartMesh应用程序的更多信息。
参考资料
数据手册 1
用户手册 6
应用笔记 3
技术文章 3
产品信息 4
解决方案设计及宣传手册 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTP5901IPC-WHMA#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5901IPC-WHMA1A2#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5901IPC-WHMA1B2#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2023 - 23_0225 Surface Art as an Alternate Test Site for DUST PCA Products |
||
LTP5901IPC-WHMA#PBF | 量产 | |
LTP5901IPC-WHMA1A2#PBF | 量产 | |
LTP5901IPC-WHMA1B2#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTP5901-WHM的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论