LTC6802-1

不推荐用于新设计

多节电池的电池组监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可测量多达 12 个串联锂离子电池的电压 (最大值为 60V)
  • 可堆叠式架构实现 > 1000V 的系统
  • 0.25% 的最大总测量误差
  • 可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
  • 电量平衡:
    • 内置无源电量平衡开关
    • 提供片外无源电量平衡
  • 具两个热敏电阻输入和内置温度传感器
  • 1MHz 可菊链式连接的串行接口
  • 抗 EMI 的能力高
  • 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  • 导线开路连接故障检测
  • 低功率模式
  • 采用 44 引脚 SSOP 封装

LTC®6802-1 是一款完整的电池监视 IC,它内置一个 12 位 ADC、一个精准电压基准、一个高电压输入多工器和一个串行接口。每个 LTC6802-1 能够在输入共模电压高达 60V 的情况下测量多达 12 个串接电池的电压。而且,可把多个 LTC6802-1 器件串联起来以监视长串串接电池中每节电池的电压。而且,通过运用一个独特的电平移位串行接口,能够把多个器件以菊链式连接起来,无需使用光耦合器或光隔离器。

当把多个 LTC6802-1 器件串联起来时,它们就能够同时运作,从而使电池组中所有电池的电压测量都能在 13ms 内完成。

为了较大限度地降低功率,LTC6802-1 提供了一种测量模式,旨在简单监视每节电池的过压和欠压条件。另外,该器件还提供了一种待机模式。

每个电池输入均具有一个相关联的 MOSFET 开关,用于对过充电电池进行放电。

对于要求可单独寻址的串行通信的大电池组应用,请参考 LTC6802-2。

 


应用

  • 电动汽车和混合动力汽车
  • 高功率便携式设备
  • 备份电池系统
  • 高电压数据采集系统

 

LTC6802-1
多节电池的电池组监视器
LTC6802-1 Application Circuit LTC6802-1 Pin Configuration LTC6802-1 Performance Graph
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
电池监控器和电量计 1
LTC6803-1 不推荐用于新设计 多节电池的电池组监视器
模数转换器(ADC) 1
LTC2983 推荐用于新设计 多传感器高准确度数字温度测量系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1331D

LTC6802-1 (requires DC590) New Designs Should Use DC1651 or DC1653 | Demo Board

产品详情

DC1331D: Demo Board for LTC6802-1 - Multicell Battery Stack Monitor

DC1331D
LTC6802-1 (requires DC590) New Designs Should Use DC1651 or DC1653 | Demo Board
DC1331D - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6802-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览