LTC4449
量产高速同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 4V 至 6.5V VCC 工作电压
- 38V 最大输入电源电压
- 自适应贯通保护
- 轨至轨输出驱动器
- 3.2A 峰值上拉电流
- 4.5A 峰值下拉电流
- 8ns TG 上升时间驱动 3000pF 负载
- 7ns TG 下降时间驱动 3000pF 负载
- 采用单独的电源以匹配 PWM 控制器
- 驱动双路 N 沟道 MOSFET
- 欠压闭锁
- 扁平 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装
LTC®4449 是一款高频栅极驱动器,专为驱动一个同步 DC/DC 转换器中的两个 N 沟道 MOSFET 而设计。强大的轨至轨驱动能力降低了具高栅极电容 MOSFET 中的开关损耗。
LTC4449 具有一个用于输入逻辑电路的单独电源,以与控制器 IC 的信号摆幅相匹配。如果输入信号未被驱动,则 LTC4449 将启动一种停机模式,该模式把两个外部 MOSFET 全部关断。输入逻辑信号在内部被电平移位至自举电源,此电源可以在高出地电位达 42V 的电压条件下运行。
LTC4449 在驱动器和逻辑电源上均包含欠压闭锁电路,当出现欠压情况时,该电路将关断外部 MOSFET。LTC4449 还内置了一种自适应贯通保护功能,用于防止因 MOSFET 交叉传导电流而引起功率损耗。
LTC4449 采用 2mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 分布式电源架构
- 高密度电源模块
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4449EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| LTC4364 | 推荐用于新设计 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 5
- LTC3860/LTC4449 Demo Circuit - Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode Controller with Current Sharing (4-14V to 1.2V @ 25A & 1.8V @ 25A)
- LTC7851 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3887 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3860 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency 2-Phase Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.2V @ 60A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4449
LTpowerCAD 4
- LTC7851/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.2V & 1V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Project - High Output Current, 4-Phase Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (10-14V to 1.2V @ 120A)
- LTC3774/LTC4449 Project - Dual Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
- LTC7851-1/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.5V, 1.2V & 1V @ 30A)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4449的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论