LTC4216

推荐用于新设计

超低电压热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制 0V 至 6V 的负载电压
  • 快速响应限制了峰值故障电流
  • 可调模拟电流限值
  • 具浪涌电流限制功能的可调软起动
  • 用于过流保护的可调响应时间
  • 低的电路断路器跳变门限:25mV
  • 无需外部栅极电容器
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的内部充电泵
  • 可调的输出电源电压上电速率
  • RESET 和 FAULT 输出
  • 10 引脚 MSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装

LTC4216
超低电压热插拔控制器
Single Channel 1.8V Hot Swap Controller Normal Power-Up  with Soft-Start Product Package 1 Product Package 2
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
LTC4218 推荐用于新设计 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4216
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4216的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览