LTC4215-1
推荐用于新设计具 I2C 兼容型监视功能的热插拔控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 允许在带电背板上安全地插入
- 8 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C/SMBus 接口
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- dI/dt 控制的软起动
- 电路断路器超时:20µs (LTC4215-1) 或 420µs (LTC4215-3)
- 三个通用输出
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动
- 无需外部栅极电容器
- 输入过压 / 欠压保护
- 在故障之后可任选锁断或自动重试
- 在发生故障之后向主机发出报警信号
- 具折返功能的浪涌电流限制
- 采用 24 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC®4215-1 / LTC4215-3 热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。利用一个外部 N 沟道传输晶体管,可使电路板电源电压和浪涌电流以一个可调速率斜坡上升。一个 I2C 接口和内置 ADC 实现了负载电流、电压和故障状态的监视。
该器件具有可调折返电流限值功能和一个负责设定浪涌电流的 dI/dt 的软起动引脚。一个 I2C 接口可以把该器件配置,以在 LTC4215-1 / LTC4215-3 检测到一个电流限制故障之后锁断或自动再起动。
该控制器还具有一些附加功能,包括:在发生故障时中断主机、提供三个通用输出、在输出电源良好时进行通报、检测负载板卡的插拔、以及在板卡插入时自动上电或等待一个 I2C 指令来接通器件。
LTC4215-1 具有一个 20µs 的电路断路器滤波器,适合那些需要快速故障响应时间的应用。LTC4215-3 则具有响应时间较长 (420µs) 的电路断路器滤波器,面向那些电源瞬变有可能超过 20us 的应用。
Circuit Breaker Timeout | General Purpose Outputs | |
LTC4215 | 20μs | 1 |
LTC4215-1 | 20μs | 3 |
LTC4215-2 | 420μs | 1 |
LTC4215-3 | 420μs | 3 |
应用
- 带电电路板插拔
- 电子电路断路器
- 计算机、服务器
- 平台管理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4215CUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215CUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215CUFD-3#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215CUFD-3#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215IUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215IUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215IUFD-3#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4215IUFD-3#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4215
- LTC4215-1
- LTC4215-2
- LTC4215-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4215-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论